(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 全螺牙【包裝數為1~5,000】

六角螺栓 鋼製 特殊電鍍 全螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • クロメートメッキ
  • 三価ブラック
  • 溶融亜鉛メッキ
  • パーカー

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【特殊電鍍】
鍍三價鉻(黑)/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價不鏽鋼塗層/8微米鉻酸鹽黃色/錫鈷合金/磷酸鹽處理/迪斯克(DISGO)處理/達克羅(Dacrotized)處理/黑色鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/拉孚錸(LAFRE)/無鉻電鍍白/久美特(GEOMET)處理/其它特殊處理/電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無鉻黑色/鍍鉻酸鹽/鍍鎳

(i)請注意

  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚很厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。
  • 敬請注意,客戶自行準備對手件時,請依據規格擴孔否則將無法插入。
  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
Pitchsk
基準尺寸基準尺寸
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
附※記號的產品表示為無倒角。
型號
HXN-ST3B-M3-18
HXN-ST3B-M3-20
HXN-ST3B-M3-22
HXN-ST3B-M3-25
HXN-ST3B-M3-40
HXN-ST3B-M4-10
HXN-ST3B-M4-12
HXN-ST3B-M4-14
HXN-ST3B-M4-15
HXN-ST3B-M4-16
HXN-ST3B-M4-18
HXN-ST3B-M4-20
HXN-ST3B-M4-25
HXN-ST3B-M4-35
HXN-ST3B-M4-45
HXN-ST3B-M4-60
HXN-ST3B-M5-8
HXN-ST3B-M5-12
HXN-ST3B-M5-14
HXN-ST3B-M5-15
HXN-ST3B-M5-18
HXN-ST3B-M5-22
HXN-ST3B-M5-30
HXN-ST3B-M5-35
HXN-ST3B-M5-40
HXN-ST3B-M5-45
HXN-ST3B-M5-60
HXN-ST3B-M5-65
HXN-ST3B-M5-75
HXN-ST3B-M5-80
HXN-ST3B-M5-85
HXN-ST3B-M5-90
HXN-ST3B-M5-95
HXN-ST3B-M5-100
HXN-ST3B-M6-8
HXN-ST3B-M6-10
HXN-ST3B-M6-12
HXN-ST3B-M6-14
HXN-ST3B-M6-15
HXN-ST3B-M6-16
HXN-ST3B-M6-18
HXN-ST3B-M6-20
HXN-ST3B-M6-22
HXN-ST3B-M6-25
HXN-ST3B-M6-30
HXN-ST3B-M6-35
HXN-ST3B-M6-40
HXN-ST3B-M6-45
HXN-ST3B-M6-50
HXN-ST3B-M6-55
HXN-ST3B-M6-60
HXN-ST3B-M6-70
HXN-ST3B-M6-75
HXN-ST3B-M6-80
HXN-ST3B-M6-85
HXN-ST3B-M6-90
HXN-ST3B-M6-95
HXN-ST3B-M6-100
HXN-ST3B-M6-120
HXN-ST3B-M6-130
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 表面處理詳情 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)

包裝數為2,000

12天~ 3180.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X18M3-18

包裝數為1,000

4天~ 3200.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X20M3-20

包裝數為1,000

12天~ 3220.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X22M3-22

包裝數為1,000

12天~ 3250.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X25M3-25

包裝數為500

12天~ 3400.5[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M3M3X40M3-40

包裝數為1,000

4天~ 4100.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X10M4-10

包裝數為1,000

4天~ 4120.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X12M4-12

包裝數為1,000

12天~ 4140.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X14M4-14

包裝數為1,000

4天~ 4150.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X15M4-15

包裝數為1,000

12天~ 4160.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X16M4-16

包裝數為1,000

12天~ 4180.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X18M4-18

包裝數為1,000

4天~ 4200.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X20M4-20

包裝數為1,000

12天~ 4250.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X25M4-25

包裝數為500

12天~ 4350.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X35M4-35

包裝數為500

12天~ 4450.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X45M4-45

包裝數為300

4天~ 4600.7[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M4M4X60M4-60

包裝數為1,000

12天~ 580.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X8M5-8

包裝數為1,000

4天~ 5120.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X12M5-12

包裝數為1,000

12天~ 5140.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X14M5-14

包裝數為1,000

12天~ 5150.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X15M5-15

包裝數為500

4天~ 5180.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X18M5-18

包裝數為500

4天~ 5220.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X22M5-22

包裝數為500

12天~ 5300.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X30M5-30

包裝數為500

12天~ 5350.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X35M5-35

包裝數為500

12天~ 5400.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X40M5-40

包裝數為200

12天~ 5450.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X45M5-45

包裝數為200

4天~ 5600.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X60M5-60

包裝數為200

4天~ 5650.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X65M5-65

包裝數為200

4天~ 5750.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X75M5-75

包裝數為200

4天~ 5800.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X80M5-80

包裝數為200

4天~ 5850.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X85M5-85

包裝數為200

4天~ 5900.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X90M5-90

包裝數為200

12天~ 5950.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X95M5-95

包裝數為200

12天~ 51000.8[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M5M5X100M5-100

包裝數為500

4天~ 681[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X8M6-8
4天~ 6101[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X10M6-10
4天~ 6121[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X12M6-12
4天~ 6141[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X14M6-14
4天~ 6151[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X15M6-15
4天~ 6161[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X16M6-16
4天~ 6181[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X18M6-18
4天~ 6201[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X20M6-20
4天~ 6221[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X22M6-22
4天~ 6251[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X25M6-25
4天~ 6301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X30M6-30
4天~ 6351[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X35M6-35
4天~ 6401[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X40M6-40
4天~ 6451[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X45M6-45
4天~ 6501[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X50M6-50
4天~ 6551[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X55M6-55

包裝數為250

4天~ 6601[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X60M6-60

包裝數為200

4天~ 6701[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X70M6-70

包裝數為200

4天~ 6751[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X75M6-75
4天~ 6801[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X80M6-80

包裝數為200

4天~ 6851[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X85M6-85

包裝數為200

4天~ 6901[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X90M6-90

包裝數為200

12天~ 6951[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X95M6-95
4天~ 61001[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X100M6-100
4天~ 61201[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)-M6M6X120M6-120

包裝數為150

4天~ 61301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝-M6M6X130M6-130

Loading...

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準
標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767