(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】3
【材質】無鉛易削鋁(CB156)
【表面處理】酸洗、黑色陽極處理
型號 |
---|
ALBT-0306BE |
ALBT-0306E |
ALBT-0308BE |
ALBT-0308E |
ALBT-0310BE |
ALBT-0310E |
ALBT-0312BE |
ALBT-0312E |
ALBT-0315BE |
ALBT-0315E |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度L/l/ℓ(mm) | 表面處理 | 清洗方法 |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 6 | 黑色陽極處理 | - | ||
12天~ | 6 | 無 | 酸洗 | ||
12天~ | 8 | 黑色陽極處理 | - | ||
12天~ | 8 | 無 | 酸洗 | ||
12天~ | 10 | 黑色陽極處理 | - | ||
12天~ | 10 | 無 | 酸洗 | ||
12天~ | 12 | 黑色陽極處理 | - | ||
12天~ | 12 | 無 | 酸洗 | ||
12天~ | 15 | 黑色陽極處理 | - | ||
12天~ | 15 | 無 | 酸洗 |
Loading...
螺牙No.(M) | 3 | 螺距(mm) | 0.5 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 | 材質 | 鋁 |
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策