(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPOC(內六角孔直型) (型號表)

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPOC(內六角孔直型)

【特長 】
・相較於既有產品,成功實現小型化
・藉由採用鎖定爪,大幅提升軟管開放時的操作性
・使用零件皆為禁油規格

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPOC(內六角孔直型)尺寸圖01

公制螺絲型

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPOC(內六角孔直型)尺寸圖02

管用錐度螺牙型

產品規格

規格

使用流體空氣、水(有條件※)、其他藥品等(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍-5~+150℃(不可為結凍狀態)

警告

※使用流體為水或液體時,請務必遵守下列條件。
1. 使用水或液體時,請將湧激壓力抑制在最高使用壓力以下。
2. 可使用未混入異物或汙染物的日本國內一般自來水。若使用其他水請於實機評估確認。
3. 使用水或液體時請務必使用插入環。
4. 關於藥品或混合氣體與日本PISCO規格的符合程度,可能會隨使用條件而有所改變,使用前請先確認。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPOC(內六角孔直型)產品規格02

無塵室包裝規格
※一般包裝未裝入藍色袋中。

規格表

單位:mm
型號軟管外徑
D
RABLP管端
C
對邊
H
重量(g)孔徑(φmm)
SSPOC4-M5(4)(6)4M5×0.8319.416.41014.9272.1
SSPOC4-01(4)(5)(6)R1/8820162.57.82.6
SSPOC6-M5(4)(6)6M5×0.8322.319.31216.829.42.1
SSPOC6-01(4)(5)(6)R1/8821.917.949.14.2
SSPOC6-02(4)(5)(6)R1/41122.1161415
SSPOC8-01(4)(5)(6)8R1/8825.821.81417.85135.3
SSPOC8-02(4)(5)(6)R1/41124.718.76146.3
SSPOC10-02(4)(5)(6)10R1/41128.822.81719.76216.3
SSPOC10-03(4)(5)(6)R3/81226.720.425
SSPOC12-03(4)(5)(6)12R3/81231.224.92023.38338.4
SSPOC12-04(4)(5)(6)R1/21531.122.92247
SSPOC16-04(4)(5)(6)16R1/2153728.82424124912.6

※錐度螺牙型的L尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

型號
SSPOC4-M5
SSPOC6-01
SSPOC6-01-TP
SSPOC6-M5
SSPOC8-01
SSPOC10-03
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1 螺絲部密封規格
11天~ 4MM5×0.8標準規格
11天~ 6R1/8標準規格
11天~ 6R1/8密封膠帶規格
11天~ 6MM5×0.8標準規格
11天~ 8R1/8標準規格
11天~ 10R3/8標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 方向 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑
本體材質 SUS316 使用用途 食品・藥品相關 螺牙部材質 SUS316
密封材材質 FKM 螺牙安裝 方向 帶六角孔直型 周圍溫度(℃) -5::150
包裝規格 一般包裝規格 潤滑油規格 禁油規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767