(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPG(異徑直型套接接頭)

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPG(異徑直型套接接頭)

【特長 】
・相較於既有產品,成功實現小型化
・藉由採用鎖定爪,大幅提升軟管開放時的操作性
・使用零件皆為禁油規格

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPG(異徑直型套接接頭)尺寸圖01

產品規格

規格

使用流體空氣、水(有條件※)、其他藥品等(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍-5~+150℃(不可為結凍狀態)

警告

※) 使用流體為水或液體時,請務必遵守下列條件。
1. 使用水或液體時,請將湧激壓力抑制在最高使用壓力以下。
2. 可使用未混入異物或汙染物的日本國內一般自來水。若使用其他水請於實機評估確認。
3. 使用水或液體時請務必使用插入環。
4. 關於藥品或混合氣體與日本PISCO規格的符合程度,可能會隨使用條件而有所改變,使用前請先確認。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPG(異徑直型套接接頭)產品規格02

無塵室包裝規格
※一般包裝未裝入藍色袋中。

規格表

單位:mm
型號軟管外徑
φD1
軟管外徑
φD2
BφP管端
C1
管端
C2
重量
(g)
孔徑
(φmm)
SSPG6-4(4)(6)6432.71216.814.9142.5
SSPG8-6(4)(6)8635.61417.816.8194
SSPG10-8(4)(6)10838.51719.717.8276
SSPG12-10(4)(6)1210442023.319.7447.5
SSPG16-12(4)(6)161248.3242423.36110
型號
SSPG6-4
SSPG8-6
SSPG10-8
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2
11天~ 64
11天~ 86
11天~ 108

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑
本體材質 SUS316 使用用途 食品・藥品相關 密封材材質 FKM
套接 異徑 異徑套接直柱型 周圍溫度(℃) -5::150 包裝規格 一般包裝規格
潤滑油規格 禁油規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767