(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
從內側支撐軟管的支架。
【特長】
・藉由從內側支撐軟管,提升拔除強度。
・用於防止工業用水配管漏水。
・減輕快速接頭的漏氣。
【用途】
・用於防止漏氣或漏水。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
型式 | 適用軟管外徑 φD | A | φE1 | φE2 | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
IS-4 | 4×2.5 | 18 | 2.4 | 3.0 | TE型TOUCH管 SP型軟質優力膠管 P-FLEX軟管 |
IS-6 | 6×4 | 19 | 3.9 | 4.5 | |
IS-8 | 8×5 | 20 | 4.9 | 5.5 | |
IS-10 | 10×6.5 | 22 | 6.4 | 7.0 | |
IS-12 | 12×8 | 25 | 7.9 | 8.5 |
Loading...
型式 | 快速接頭相關零件 | 接頭種類 | 其他形狀 | 使用流體 | 工業用水 / 壓縮空氣(含真空) |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 阻燃性PBT | 使用用途 | 標準、迷你 | 螺牙部材質 | 無螺牙部 |
密封材材質 | NBR(丁腈橡膠) | 其他形狀 | 內部支撐 | 周圍溫度(℃) | -5::60 |
本體顏色 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策