(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 A (mm) | 高度 H (mm) | 安裝方式 | 握柄粗細 D (mm) | 安裝螺牙 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 64 | 35 | 內螺牙 | 8 | M5 | ||
16天~ | 88 | 35 | 內螺牙 | 8 | M5 | ||
16天~ | 100 | 35 | 內螺牙 | 8 | M5 | ||
16天~ | 120 | 35 | 內螺牙 | 8 | M5 | ||
16天~ | 100 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
16天~ | 120 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
16天~ | 180 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
16天~ | 250 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
16天~ | 300 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
16天~ | 350 | 40 | 內螺牙 | 10 | M5 | ||
22天~ | 150 | 55 | 內螺牙 | 15 | M6 | ||
16天~ | 200 | 55 | 內螺牙 | 15 | M6 | ||
16天~ | 250 | 55 | 內螺牙 | 15 | M6 | ||
16天~ | 300 | 55 | 內螺牙 | 15 | M6 | ||
16天~ | 350 | 55 | 內螺牙 | 15 | M6 | ||
16天~ | 200 | 70 | 圓孔 | 20 | M8 | ||
16天~ | 250 | 70 | 圓孔 | 20 | M8 | ||
16天~ | 300 | 70 | 圓孔 | 20 | M8 | ||
16天~ | 350 | 70 | 圓孔 | 20 | M8 | ||
16天~ | 200 | 70 | 內螺牙 | 20 | M8 | ||
16天~ | 250 | 70 | 內螺牙 | 20 | M8 | ||
13天~ | 300 | 70 | 內螺牙 | 20 | M8 | ||
16天~ | 350 | 70 | 內螺牙 | 20 | M8 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼 | 容許荷重(N) | 1000 | 本體表面處理 | 髮絲紋加工 |
握柄截面形狀 | 圓形 | 本體材質詳細 | EN 1.4404 (SUS316L) | 表面處理 | 髮絲紋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策