(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SK-50.R184.7035 |
SK-50.R184.9002 |
SK-50.R184.9005 |
SK-50.S184.7035 |
SK-50.S184.9002 |
SK-50.S184.9005 |
SK-79.R118.7035 |
SK-79.R118.9002 |
SK-79.R118.9005 |
SK-79.S118.7035 |
SK-79.S118.9002 |
SK-79.S118.9005 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手顏色 |
---|---|---|---|
16天~ | 淺灰 | ||
16天~ | 灰白 | ||
16天~ | 黑 | ||
16天~ | 淺灰 | ||
16天~ | 灰白 | ||
16天~ | 黑 | ||
16天~ | 淺灰 | ||
16天~ | 灰白 | ||
16天~ | 黑 | ||
16天~ | 淺灰 | ||
16天~ | 灰白 | ||
19天~ | 黑 |
Loading...
把手種類 | 手提式 | 本體材質 | 鋁 | 容許荷重(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
本體表面處理 | 鍍鉻 | 安裝方式 | 圓孔 | 安裝螺牙 M | M4 |
本體材質詳細 | GD-AlSi9Cu3 | 表面處理 | 粉體塗裝 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策