(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠腳輪 鎖定型 滑動軸承

滾珠腳輪 鎖定型 滑動軸承

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於工件定位和對準。
滑動軸承使滾珠可以持續滾動,保護工件表面。
溫度>20°C時,負荷係數呈線性下降。(範例:90°C時,最大荷重能力為60%)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22752.0061
22752.0064
22752.0081
22752.0084
22752.0101
22752.0104
22752.0121
22752.0124
22752.0161
22752.0166
22752.0561
22752.0564
22752.0581
22752.0584
22752.0601
22752.0604
22752.0621
22752.0624
22752.0661
22752.0666
型號相關數量折扣標準
出貨日
外徑M
(mm)
d1 滾珠 螺絲 l1
(mm)
滾珠ø
(mm)
WS
(mm)
鎖緊扭矩
(Nm)
靜態荷重能力
(N)
重量
(g)
9天~ 6M6滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑82.51.50.111721
9天~ 6M6滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑162.51.50.111723
9天~ 8M8滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑103.51.50.283363
9天~ 8M8滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑203.51.50.283367
9天~ 10M10滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑124.520.585565
9天~ 10M10滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑254.520.5855613
9天~ 12M12滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑166.52.51.44116110
9天~ 12M12滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑356.52.51.44116127
9天~ 16M16滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑208.533.21198624
9天~ 16M16滾珠軸承鋼,硬化快削鋼,染黑508.533.21198671
9天~ 6M6不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.430582.51.50.111721
9天~ 6M6不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305162.51.50.111723
9天~ 8M8不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305103.51.50.283363
9天~ 8M8不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305203.51.50.283367
9天~ 10M10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305124.520.585565
9天~ 10M10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305254.520.5855613
9天~ 12M12不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305166.52.51.44116110
9天~ 12M12不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305356.52.51.44116127
9天~ 16M16不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305208.533.21198624
9天~ 16M16不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305508.533.21198671

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承 塑膠 最高溫度(°C) 90 最低溫度(°C) -50
不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務