(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝墊 附防滑保護 (型號表)

ADJUSTER/LEVELING MOUNTS

安裝墊 附防滑保護

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安裝墊可用作腳座或止推墊。最多可補償15°的不平行承受面。
安裝墊的塑膠蓋可防止滑動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22590.1422

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22590.1422
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 腳墊 重量
(g)
9天~ 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓M828~ 20.68.38076-1318-熱處理鋼,染黑熱處理鋼,回火,染黑69

Loading...

  1. 1

基本資訊

橡膠蓋 橡膠,黑色 不含衝突礦物

安裝墊 附防滑保護的型號22590.1422頁面。
記載關於型號22590.1422之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22590.1012
22590.1016
22590.1020
22590.1438
22590.1442
22590.1452
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 腳墊 重量
(g)
9天~ 腳墊和滾珠元件M1245~ 30.513.2--111935快削鋼,感應硬化,染黑,-熱處理鋼,回火,染黑123
9天~ 腳墊和滾珠元件M1656~ 37.515.5--13.52445快削鋼,感應硬化,染黑,-熱處理鋼,回火,染黑241
9天~ 腳墊和滾珠元件M2067~ 49.519.5--173055快削鋼,感應硬化,染黑,-熱處理鋼,回火,染黑453
9天~ 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓M1036~ 261110095.5-1720-熱處理鋼,染黑熱處理鋼,回火,染黑139
9天~ 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓M1036~ 2611150145.5-1720-熱處理鋼,染黑熱處理鋼,回火,染黑165
9天~ 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓M1245~ 30.513.210094.5-1935-熱處理鋼,染黑熱處理鋼,回火,染黑222

此分類還有這些商品

技術支援服務