(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

桿端 DIN 12240-4 附外螺牙 (型號表)

ROD END/SPHERICAL BEARINGS

桿端 DIN 12240-4 附外螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

桿端關節軸承適用於各種承受動態荷重的用途。除了在腐蝕風險區域使用之外,不鏽鋼設計還可在更高的動態荷重下使用。
桿端關節軸承適用於軸和外殼之間需要移動,且移動並非直線式的場合。
桿端關節軸承是根據DIN ISO 12240-4(尺寸K系列)製造的直接安裝型元件。插入軸承殼的PTFE纖維使桿端關節軸承無需保養。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22982.0132

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22982.0132
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
α
(°)
動態負荷係數C
(kN)
容許轉速
(U/min)
負荷係數C
(kN)
主體 球形接頭 軸承外殼 重量
(g)
9天~ 左旋螺紋1232M1215.41612547032133230023.5快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅87

Loading...

  1. 1

基本資訊

最低溫度(°C) -50 最高溫度(°C) 150 軸承 PTFE纖維
樣式 K 不含衝突礦物

桿端 DIN 12240-4 附外螺牙的型號22982.0132頁面。
記載關於型號22982.0132之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22982.0108
22982.0110
22982.0112
22982.0134
22982.0136
22982.0138
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
α
(°)
動態負荷係數C
(kN)
容許轉速
(U/min)
負荷係數C
(kN)
主體 球形接頭 軸承外殼 重量
(g)
9天~ 右旋螺紋1028M1012.91410.54862281323.435017.4快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅56
9天~ 右旋螺紋1232M1215.41612547032133230023.5快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅87
9天~ 右旋螺紋1436M1416.81913.5607838164226021快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅129
9天~ 左旋螺紋1436M1416.81913.5607838164226021快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅129
9天~ 左旋螺紋1642M1619.321156687401552.523032快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅189
9天~ 左旋螺紋1846M18 x 1,521.82316.5729544156421038.5快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅267

此分類還有這些商品

技術支援服務