(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
WGRM-05 |
WGRM-05-LC |
WGRM-06 |
WGRM-06 LC |
WGRM-08 |
WGRM-08 LC |
WGRM-10 |
WGRM-10-LC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺牙M |
---|---|---|---|
21天~ | M5 | ||
96天~ | M5 | ||
21天~ | M6 | ||
21天~ | M6 | ||
96天~ | M8 | ||
21天~ | M8 | ||
21天~ | M10 | ||
21天~ | M10 |
Loading...
種類 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 連接球型L | 本體 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
滾珠 材質 | 樹脂 | 墊片 材質 | 樹脂 | 使用溫度範圍(℃) | -30::80 |
螺距種類 | 粗螺紋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策