(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

管狀把手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24321.0005
24321.0010
24321.0015
24321.0020
24321.0025
24321.0030
24321.0035
24321.0040
24321.0045
24321.0050
24321.0055
24321.0060
24321.0065
24321.0070
24321.0075
24321.0080
24321.0085
24321.0090
24321.0095
24321.0505
24321.0510
24321.0515
24321.0520
24321.0525
24321.0530
24321.0535
24321.0540
24321.0545
24321.0550
24321.0555
24321.0560
24321.0565
24321.0570
24321.0575
24321.0580
24321.0585
24321.0590
24321.0595
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3最小值
(mm)
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
把手 顏色 重量
(g)
9天~ 20M61801924254121224425454鋁,陽極處理銀色242
9天~ 20M62002124254121224425454鋁,陽極處理銀色246
9天~ 20M62502624254121224425454鋁,陽極處理銀色259
9天~ 20M63003124254121224425454鋁,陽極處理銀色276
9天~ 20M63503624254121224425454鋁,陽極處理銀色292
9天~ 20M64004124254121224425454鋁,陽極處理銀色311
9天~ 28M82002145066151425506666鋁,陽極處理銀色430
9天~ 28M82502645066151425506666鋁,陽極處理銀色440
9天~ 28M83003145066151425506666鋁,陽極處理銀色470
9天~ 28M83503645066151425506666鋁,陽極處理銀色495
9天~ 28M84004145066151425506666鋁,陽極處理銀色500
9天~ 28M85005145066151425506666鋁,陽極處理銀色535
9天~ 28M86006145066151425506666鋁,陽極處理銀色570
9天~ 30M82002175168151727516868鋁,陽極處理銀色426
9天~ 30M83003175168151727516868鋁,陽極處理銀色480
9天~ 30M83503675168151727516868鋁,陽極處理銀色511
9天~ 30M84004175168151727516868鋁,陽極處理銀色538
9天~ 30M85005175168151727516868鋁,陽極處理銀色606
9天~ 30M86006175168151727516868鋁,陽極處理銀色660
9天~ 20M61801924254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色242
9天~ 20M62002124254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色246
9天~ 20M62502624254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色259
9天~ 20M63003124254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色276
9天~ 20M63503624254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色292
9天~ 20M64004124254121224425454鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色311
9天~ 28M82002145066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色430
9天~ 28M82502645066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色440
9天~ 28M83003145066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色470
9天~ 28M83503645066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色495
9天~ 28M84004145066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色500
9天~ 28M85005145066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色535
9天~ 28M86006145066151425506666鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色570
9天~ 30M82002175168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色426
9天~ 30M83003175168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色480
9天~ 30M83503675168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色511
9天~ 30M84004175168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色538
9天~ 30M85005175168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色606
9天~ 30M86006175168151727516868鋁,塑膠塗層,類似RAL 9005 黑色,消光結構黑色660

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U形 U字形種類 傾斜型
附加功能 握柄截面形狀 圓形 頂蓋 塑膠,淺灰色
不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務