(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平行開閉型夾爪 寬度型 無塵室・低發塵 11-/20-/22-MHL2 Series

平行開閉型夾爪 寬度型 無塵室・低發塵 11-/20-/22-MHL2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【11-Series 無塵室系列】
・無塵室環境對應
・防止無塵室內發塵

【20-Series 銅・氟素不可規格】
・對應有銅・氟素材質限制的環境
・外型、尺寸與標準品相同

【22-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有銅・氟素・矽膠系材質限制的環境
・構造等同無塵室系列(潤滑脂、包裝型態與無塵室系列不同)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
11-MHL2-10D
11-MHL2-10D1
11-MHL2-25D-M9BW
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
氣壓缸內徑
(mm)
自動開關 開關數量 導線長度 行程
(mm)
19天 927214140.15~0.610無自動開關(內建磁鐵)20
19天 1349414140.15~0.610無自動開關(內建磁鐵)40
19天 1661161311310.1~0.625M9BW附2個0.5m50

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 並聯夾層型 / 打開並聯型 指數 2個
本體形狀 方形(橫幅寬) 運作方式 複動型 環境・用途 無塵室對應
附加功能 行程調節構造 孔口螺牙種類 M螺牙
種類 無塵系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767