(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

隔膜幫浦 自動運轉型(內部切換型)・氣控型(外部切換型) PA3000

隔膜幫浦 自動運轉型(內部切換型)・氣控型(外部切換型) PA3000

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

隔膜幫浦 自動運轉型(內部切換型)・氣控型(外部切換型) PA3000。
【特長】
・高耐磨耗性・低發塵
・自給式不需要引導水
・對應廣泛的流量
・因為利用外部的切換閥做控制可做一定週期的動作

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PA3210-03
PA3213-03
型號數量折扣標準
出貨日
驅動方式
19天 自動運轉型
19天 氣動型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 流程泵 連接口徑(空氣側) Rc1/4"內螺牙 連接方式(主要流體) Rc3/8"內螺牙
選購品 訂製規格 接液本體材質 SCS14(不鏽鋼)
膜片材質 PTFE

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767