MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
配管零件
彎曲軟管
NK-3400 輕量套接接頭式(無焊接)可撓性軟管
篩選條件
清除全部選項
內徑 D(φ)
10.5
13
19
25.2
顯示選項
接頭種類 1
零件A
零件D
顯示圖片
接頭種類 2
零件A
零件D
顯示圖片
最小彎曲半徑(mm)
35
50
65
80
接續部材質
不銹鋼
SUS304
鋼
SS400
長度(mm)
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
顯示所有選項(18)
無編織外皮外徑(φ)
15.1
18.4
25.4
32.8
公稱徑(口徑)
10A
15A
20A
25A
類型
NK-3400FF
NK-3400MF
NK-3400MM
CAD
2D
出貨日
全選
3天以内
5天以内
6天以内
8天以内
NANGOKUFLEXI(南國)
NK-3400 輕量套接接頭式(無焊接)可撓性軟管
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄