(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑台氣壓缸 MXPJ6 Series

滑台氣壓缸 MXPJ6 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內建線性導軌氣壓缸。小型滑台氣壓缸。
【特長】
・本體、滑台採用馬丁散鐵系的不鏽鋼
・有橫向、縱向兩種選擇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXPJ6-5
MXPJ6-5-X23
MXPJ6-10
型號數量折扣標準
出貨日
訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
19天 537
19天 軸方向配管孔止回螺絲537
19天 1047

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑台型 滑座材質 不鏽鋼 行程(範圍)(mm) ~30
氣壓缸內徑(φ) 6 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) ~50.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) ~25.0 導引方式 線性滑軌型 滑台尺寸高度(範圍)(mm) ~20.0
最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.15 種類 氣壓缸
滑台尺寸 寬度(mm) 18 滑台尺寸 高度 17 滑台平行度(μm) 20
滑台表面處理 熱處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767