(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附導桿薄型氣壓缸 MGP Series 耐水性向上型

SMC AIR CYLINDER

附導桿薄型氣壓缸 MGP Series 耐水性向上型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可於水和冷卻液的環境中使用
・附耐水性向上2色顯示無接點磁簧開關
・工作機械、食品機械、洗車機等

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MGPM50V-100Z-M9BAVM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MGPM50V-100Z-M9BAVM
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 50 行程 L(mm) 100 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.13::1.0 種類 附導桿氣壓缸
緩衝 無緩衝 通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 M9BAV
導線長度(m) 1 開關數 2 軸承種類 滑動軸承
訂製規格 密封圈材質 FKM(氟素橡膠) 氣壓缸規格 耐水性提升氣壓缸
連接器種類

附導桿薄型氣壓缸 MGP Series 耐水性向上型的型號MGPM50V-100Z-M9BAVM頁面。
記載關於型號MGPM50V-100Z-M9BAVM之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767