(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導桿平臺氣壓缸 無塵室系列10-MGF Series

SMC AIR CYLINDER

導桿平臺氣壓缸 無塵室系列10-MGF Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高度方向被抑制的精簡型、耐偏心載重優異的大口徑導軌的薄型氣壓缸。

【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-MGF100-75-Z73

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-MGF100-75-Z73
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 100 行程 L(mm) 75 附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能
環境・用途 無塵室 周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.1::1.0 種類 附導桿氣壓缸
緩衝 兩側橡膠緩衝 通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 Z73
導線長度(m) 0.5 開關數 2 無塵系列型 釋放型

導桿平臺氣壓缸 無塵室系列10-MGF Series的型號10-MGF100-75-Z73頁面。
記載關於型號10-MGF100-75-Z73之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767