(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 425.9不鏽鋼折疊把手可用於把手在靜止位置只能突出一小段距離的場合。
1號和2號折疊把手具有90°限位器,因此適合側面「操作」。
如需從上方使用,應優先考慮3號和4號可180°自由折疊把手。
2號和4號的固定彈簧可將把手保持在任何位置,可使把手保持在易於操作的位置,並防止靜止位置振動產生的噪音。
安裝時需使用附件將把手和固定彈簧固定在整個表面上。
所有組件出貨時均未組裝。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 表面處理 | 型式 | 識別No. |
---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 內螺牙 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | A,背側固定用螺紋 | 1,把手90°折疊 | ||
14天~ | 內螺牙 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | A,背側固定用螺紋 | 1,把手90°折疊 | ||
11天~ | 內螺牙 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | A,背側固定用螺紋 | 2,把手90°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 內螺牙 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | A,背側固定用螺紋 | 2,把手90°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 內螺牙 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | A,背側固定用螺紋 | 3,把手180°折疊 | ||
14天~ | 內螺牙 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | A,背側固定用螺紋 | 3,把手180°折疊 | ||
14天~ | 內螺牙 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | A,背側固定用螺紋 | 4,把手180°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 內螺牙 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | A,背側固定用螺紋 | 4,把手180°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 圓孔 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | B,由操作者側用通孔固定 | 1,把手90°折疊 | ||
14天~ | 圓孔 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | B,由操作者側用通孔固定 | 1,把手90°折疊 | ||
14天~ | 圓孔 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | B,由操作者側用通孔固定 | 2,把手90°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 圓孔 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | B,由操作者側用通孔固定 | 2,把手90°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 圓孔 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | B,由操作者側用通孔固定 | 3,把手180°折疊 | ||
14天~ | 圓孔 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | B,由操作者側用通孔固定 | 3,把手180°折疊 | ||
14天~ | 圓孔 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | B,由操作者側用通孔固定 | 4,把手180°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 圓孔 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | B,由操作者側用通孔固定 | 4,把手180°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 銲接 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | C,由操作者側用焊接固定 | 1,把手90°折疊 | ||
15天~ | 銲接 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | C,由操作者側用焊接固定 | 2,把手90°折疊,附固定彈簧 | ||
14天~ | 銲接 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | C,由操作者側用焊接固定 | 3,把手180°折疊 | ||
14天~ | 銲接 | GS 不鏽鋼經消光噴砂 | C,由操作者側用焊接固定 | 4,把手180°折疊,附固定彈簧 |
型號 |
---|
Loading...
把手種類 | 手提式 | 把手材質 | NI-不鏽鋼 | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
把手徑(mm) | 8 | 握柄截面形狀 | 圓形 | 長邊尺寸 L(mm) | 120 |
d1 | M 6 | d2 | 6.4 | t1 | 10 |
t2 | 9.6 | h1 | 16 | h2 | 53 |
h3 | 49 | h4 | 59 | b1 | 124 |
b2 | 20 | b3 | 106 | m | 60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策