(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 無塵室・低發塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z Series

SMC CDM TYPE

氣壓缸 無塵室・低發塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10-/11-無塵室 Series】
・潔淨環境對應。
・防止向無塵室內發塵。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同。

【21/22- Series銅系、氟素、矽系材質有限制的環境+低發塵】
・銅系、氟素、矽系材質有限制的環境的對應。
・結構與無塵室 Series相同(潤滑脂、包裝型態與無塵室 Series不同。)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-CDM2B20-125AZ-M9BL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-CDM2B20-125AZ-M9BL
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
氣壓缸內徑 D(φ) 20 行程 L(mm) 125 附加功能 標準
環境・用途 無塵室 種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝
使用壓力(MPa) 0.05~1.0 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
磁簧開關 M9B 導線長度(m) 3 開關數 2
搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件 安裝支撐形式 基本型(附兩側凸台)
導桿前端形狀 導桿前端外螺牙 防塵套 訂製規格
型式 空壓型 級別 無塵室系列(釋放型)

氣壓缸 無塵室・低發塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z Series的型號10-CDM2B20-125AZ-M9BL頁面。
記載關於型號10-CDM2B20-125AZ-M9BL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767