(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內徑尺寸、種類豐富,外觀非常美觀。
一般型氣缸中的精巧型氣缸。
【特長】
・外觀美觀。
・兼具優異功能的簡約設計。
・旋鈕安裝於緩衝針閥部,大幅改善調整作業。
・安裝作業容易。
・使用4支螺栓安裝,作業性良好。
・更可利用一般工具安裝。
・可選擇開關安裝方式。
【用途】
・作為細長型氣缸使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附橡膠緩衝尺寸圖
附空氣緩衝尺寸圖
記號 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管內徑(mm) | 基本型(OO) 基本尺寸 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | DA | EE(註) | GH | GR | J | KK | LL | MA | MB | MC | MD | MM | MN | MO | N | QA | QB | |
φ20 | 18 | 13 | 15.5 | 26 | M4深度6.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 12 | M8 | 69 | 11 | 11 | 24 | M5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
φ25 | 22 | 17 | 19.5 | 31 | M5深度6.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 14 | M10×1.25 | 69 | 11 | 11 | 29 | M6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 | 10 |
φ32 | 22 | 17 | 19.5 | 38 | M5深度7.5 | Rc1/8 | 17 | 19 | 18 | M10×1.25 | 71 | 11 | 10 | 36 | M8 | 12 | 10 | 5.5 | 2 | 12 | 10 |
φ40 | 30 | 22 | 27 | 47 | M6深度12 | Rc1/8 | 19 | 20 | 25 | M14×1.5 | 78 | 12 | 10 | 44 | M10 | 16 | 14 | 6 | 2 | 13 | 12 |
φ50 | 35 | 27 | 32 | 58 | M8深度16 | Rc1/4 | 22 | 25 | 30 | M18×1.5 | 90 | 13 | 12 | 55 | M12 | 20 | 17 | 8 | 2 | 15 | 12 |
φ63 | 35 | 27 | 32 | 72 | M10深度16 | Rc1/4 | 22 | 25 | 32 | M18×1.5 | 90 | 13 | 12 | 69 | M14 | 20 | 17 | 8 | 2 | 15 | 12 |
φ80 | 40 | 32 | 37 | 89 | M10深度22 | Rc3/8 | 28 | 28 | 40 | M22×1.5 | 108 | − | − | 80 | − | 25 | 22 | 11 | 3 | 15 | 15 |
φ100 | 40 | 41 | 37 | 110 | M12深度22 | Rc1/2 | 28 | 28 | 50 | M26×1.5 | 108 | − | − | 100 | − | 30 | 27 | 13 | 3 | 15 | 15 |
記號 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管內徑(mm) | 附風箱 | 附空氣緩衝 | 開關安裝方式:導軌方式 | ||||||||||||||||||
SD | T | WF | X | XF | b | d | s | l | EA | EB | EC | EE | Eθ | P | GA | GB | HD | RD | |||
T0、T5 | T2、T3 | T0、T5 | T2、T3 | ||||||||||||||||||
φ20 | 14 | 5 | 17 | 106 | 35 | 30 | 30 | 25.7 | (行程/3)+18.5 | 14 | 12 | 27 | M5 | 30〇 | 19.5 | 18 | 23 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
φ25 | 16.5 | 6 | 18 | 111 | 40 | 35 | 30 | 30.7 | (行程/3)+20.5 | 14 | 12 | 29.5 | M5 | 30〇 | 22 | 18 | 24.4 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
φ32 | 20 | 6 | 18 | 113 | 40 | 31.5 | 35 | 37.7 | (行程/3)+19 | 14 | 12 | 32.8 | Rc1/8 | 25〇 | 25.5 | 18 | 25 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 |
φ40 | 26 | 8 | 20 | 130 | 50 | 40 | 35 | 46.7 | (行程/3)+18.5 | 15 | 13 | 36.6 | Rc1/8 | 20〇 | 30 | 18 | 25.7 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 11.5 |
φ50 | 32 | 11 | 23 | 150 | 58 | 46 | 40 | 57.7 | (行程/3.6)+18.5 | 18.5 | 15.5 | 43 | Rc1/4 | 20〇 | 35.5 | 18 | 26.2 | 8.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
φ63 | 38 | 11 | 23 | 150 | 58 | 46 | 40 | 71.7 | (行程/3.6)+18.5 | 18.5 | 15.5 | 50 | Rc1/4 | 20〇 | 42.5 | 18 | 26.5 | 8.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
φ80 | 50 | 13 | 31 | 182 | 71 | 55 | 50 | 88.7 | (行程/4.3)+14.5 | 20 | 20 | 58.5 | Rc3/8 | 20〇 | 51 | 18 | 26.7 | 10.5 | 13.0 | 19.0 | 20.0 |
φ100 | 60 | 16 | 31 | 182 | 71 | 56 | 60 | 109.7 | (行程/4.5)+21 | 20 | 20 | 69 | Rc1/2 | 20〇 | 61.5 | 18 | 26.7 | 11.0 | 13.5 | 18.5 | 19.5 |
項目 | SCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管內徑 mm | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | |
作動方式 | 複動系列 | ||||||||
使用流體 | 壓縮空氣 | ||||||||
最高使用壓力 MPa | 1.0 | ||||||||
最低使用壓力 MPa | 0.1 | 0.05 | |||||||
耐壓 MPa | 1.6 | ||||||||
環境溫度 ℃ | −10~60(不可為結凍狀態) | ||||||||
連接口徑 | 附橡膠緩衝 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
附空氣緩衝 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
行程容許差 mm | 附橡膠緩衝 | +1.4 (~1000) 0 | +1.4 (~1500) 0 | +2.3 +2.7 (~1000)、 (~1500) 0 0 | |||||
附空氣緩衝 | +1.4 (~1000) 0 | +1.4 (~1500) 0 | +1.4 +1.8 (~1000)、 (~1500) 0 0 | ||||||
使用活塞速度 mm/s | 30~1000(使用時不得超過容許吸收能量範圍。) | ||||||||
緩衝墊 | 可選擇橡膠緩衝、空氣緩衝 | ||||||||
空氣緩衝有效長度 mm | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | |
給油 | 不需要(給油時使用渦輪機油ISO VG32) | ||||||||
容許吸收能量 J | 附橡膠緩衝 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 5.8 |
附空氣緩衝 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 8.0 | 14.4 | 25.4 | 45.6 | |
無緩衝 | − | − | − | − | 0.057 | 0.057 | 0.112 | 0.153 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 使用壓力 (MPa) | 固定型式 | 固定零件安裝位置 | 緩衝墊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 20 | 150 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 20 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 20 | 300 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 20 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 20 | 200 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 20 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 20 | 300 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 25 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 25 | 300 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 25 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 25 | 150 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 25 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 32 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 32 | 300 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 32 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 32 | 200 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 40 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 100 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 150 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 200 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 300 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 40 | 50 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 40 | 150 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 40 | 200 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 40 | 250 | 0.1~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 25 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 75 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 125 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 150 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 200 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 250 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 300 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 25 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 50 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 75 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 125 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 150 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 200 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 250 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 300 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 63 | 50 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 63 | 150 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 63 | 200 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 63 | 50 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 63 | 200 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 63 | 250 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 63 | 300 | 0.05~1.0 | 基本型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
11天~ | 20 | 150 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
11天~ | 20 | 250 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
11天~ | 20 | 300 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
11天~ | 20 | 200 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
11天~ | 20 | 250 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
11天~ | 20 | 300 | 0.1~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側橡膠緩衝 | ||
5天~ | 50 | 25 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 75 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 125 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 150 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 200 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 | ||
5天~ | 50 | 300 | 0.05~1.0 | 單臂吊耳型 | - | 兩側空氣緩衝 |
Loading...
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單活塞桿 | 本體形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 標準 | 環境・用途 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -10::60 |
端點鎖定 | 無(標準) | 閥型 | 無 | 規格 | 1.SCM:複動、單側活塞桿型 |
選購品 | 標準品(無選購品) | 防塵套 | 無 | 活塞桿材質 | 標準:鋼(φ25以下標準為不鏽鋼) |
配管螺牙種類 | 無記號:Rc螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策