(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・測定值可一邊觀看,一邊設定
・操作性提昇
・延遲時間最速1.5ms以下
・便利的機能
・輕巧&輕量
・施工性提升
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ISE20A-S-01-J |
ISE20A-V-01-J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 耐壓力 (MPa) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用溼度範圍 (%) | 輸入點數 | 輸出點數 | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 本體材質 | 表示部 | 操作部 | 顯示燈 | 取得規格 | 防護等級 | 用途 | 單位規格 | 詳細類型 | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | PNP開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策