(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型數位壓力開關 ZSE10(F)・ISE10 Series

薄型數位壓力開關  ZSE10(F)・ISE10 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

薄型9.8mm數位壓力開關 ZSE10(F)/ISE10 Series。
【特長】
・最多可以同時複製10台
・可將主機側(複製來源)壓力開關的設定值,複製到複製側的壓力開關
・提升各方向的辨識性
・以指示燈顯示吸附/可一眼確認破壞壓

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ISE10-M5-A-GR
ZSE10-M5-A-MGR
ZSE10-M5R-A-GD
ZSE10-N01-E-MG
型號數量折扣標準
出貨日
輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
類比電壓輸出
(V)
安裝孔 用途 單位規格 配管規格 選配 輸出規格
19天 NPN開放式集電極-內螺牙MM5x0.81.5-正壓用[-0.1~1MPa]附單位切換機能側面配管DIN軌道轉接器NPN開集體2輸出
8天 NPN開放式集電極-內螺牙MM5x0.80.5-真空壓用[0~-101kPa]SI單位固定側面配管DIN軌道轉接器NPN開集體2輸出
19天 NPN開放式集電極-內螺牙MM5x0.80.5-真空壓用[0~-101kPa]附單位切換機能背面配管板裝轉接器+正面保護蓋NPN開集體2輸出
19天 PNP開放式集電極 / 類比電壓[外螺牙] 外螺牙[NPT] NPT[1/8] 1/80.5[DC1-5V] DC1-5V真空壓用[0~-101kPa]SI單位固定側面配管PNP開集體1輸出+類比電壓

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力開關 流體的種類 空氣 感應器・螢幕構造 一體型
流體的特性 非腐蝕性 / 不可燃 使用溫度範圍(℃) -5::50 使用溼度範圍(%) 35::85
輸入點數 1 輸出點數 2 電源電壓的種類 DC
電源電壓(V) 12~24±10% 表示部 數位 操作部 數位
顯示燈 取得規格 CE 防護等級 IP40
導線 附插座導線(導線長度2m)・附插座外蓋 校正證明書

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767