(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速釋放銷附L形把手 單動型 符合NASM / MS 17986

快速釋放銷附L形把手 單動型 符合NASM / MS 17986

快速釋放銷,符合NASM(原規範:MS),用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
快速釋放銷(單動作滾珠鎖定銷/滾珠鎖定銷)根據航空規範NASM標準(原規範:MS)生產,並經過NAS 1332測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4212.A05
4212.A08
4212.A10
4212.A13
4212.A14
4212.A17
4212.B05
4212.B12
4212.B15
4212.B16
4212.B17
4212.B21
4212.C04
4212.C06
4212.C10
4212.C13
4212.C16
4212.C18
4212.C20
4212.C23
4212.C29
4212.C30
4212.C33
4212.C36
4212.C40
4212.D10
4212.D15
4212.D18
4212.D20
4212.D24
4212.D26
4212.D30
4212.D60
4212.E12
4212.E35
4212.E40
4212.E55
4212.F10
4212.F15
4212.F19
4212.F34
4212.F42
4212.F45
4212.G17
4212.G25
4212.G40
4212.G50
4212.G60
4212.G75
型號相關數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(吋)
A最大值
(吋)
A最小值
(吋)
B
(吋)
C
(吋)
D
(吋)
D最大值
(吋)
D最小值
(吋)
E
(吋)
E最大值
(吋)
E最小值
(吋)
F
(吋)
F最小值
(吋)
F最大值
(吋)
G最大值
(吋)
H最小值
(吋)
K最大值
(吋)
夾持長度
(吋)
定位孔
(吋)
Location hole to
(吋)
Location hole of
(吋)
抗剪切力,雙倍
(lb)
最小張力
(lb)
重量
(g)
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.340.50.1920.1940.19515020023
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.340.80.1920.1940.19515020026
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.3410.1920.1940.19515020026
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.30.1920.1940.19515020028
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.40.1920.1940.19515020028
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.70.1920.1940.19515020027
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.340.50.2520.2540.259200230-
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.20.2520.2540.25920023032
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.50.2520.2540.25920023033
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.60.2520.2540.25920023033
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.70.2520.2540.25920023034
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.342.10.2520.2540.25920023036
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.340.40.3150.31650.31251440051029
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.340.60.3150.31650.31251440051030
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.3410.3150.31650.31251440051034
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.30.3150.31650.31251440051037
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.60.3150.31650.31251440051040
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.341.80.3150.31650.31251440051043
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.3420.3150.31650.31251440051041
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.342.30.3150.31650.31251440051046
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.342.90.3150.31650.31251440051054
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.3430.3150.31650.31251440051053
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.343.30.3150.31650.31251440051057
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.343.60.3150.31650.31251440051060
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.761.721.81.270.760.3440.3150.31650.31251440051064
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.3910.3770.3790.3752070057549
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.391.50.3770.3790.3752070057559
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.391.80.3770.3790.3752070057561
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.3920.3770.3790.3752070057565
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.392.40.3770.3790.3752070057571
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.392.60.3770.3790.3752070057573
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.3930.3770.3790.3752070057572
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.450.850.3960.3770.3790.37520700575122
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.470.850.391.20.440.44250.43752850071061
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.470.850.393.50.440.44250.437528500710104
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.470.850.3940.440.44250.437528500710115
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.511.9881.9452.031.470.850.395.50.440.44250.437528500710146
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.510.5030.5050.536900116083
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.51.50.5030.5050.536900116095
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.51.90.5030.5050.5369001160103
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.53.40.5030.5050.5369001160143
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.54.20.5030.5050.5369001160160
10天~ 1/20.49850.4970.5940.460.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.54.50.5030.5050.5369001160172
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.51.70.5650.56750.5625467001420116
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.52.50.5650.56750.5625467001420140
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.540.5650.56750.5625467001420189
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.550.5650.56750.5625467001420219
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.560.5650.56750.5625467001420249
10天~ 9/160.5610.55950.6660.510.50.5650.4350.7150.80.632.2952.232.361.60.850.57.50.5650.56750.5625467001420298

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝環 不鏽鋼,鈍化 不含衝突礦物 符合REACH標準
最高溫度(°F) 302 最低溫度(°F) -22 插銷材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化
按壓螺栓材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 彈簧材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 把手材質 鋁,黑色陽極處理
滾珠材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務