(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568)

O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568)

截面為O型的環狀墊圈,作為流體或防塵密封使用。擁有可對應各式各樣使用條件的豐富材質選擇。

O型環為截面O型(圓形)的環狀墊圈,安裝於溝槽使其適度壓縮,作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用。 NOK運用可對應各式各樣用途的合成橡膠,製作出能長時間使用或於嚴酷條件下使用的O型環。
提供有可與AN6227(舊JIS W1516)、AN6230(舊JIS W1517)互換的尺寸選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
CO0350-B2
CO0351-B1
CO0352-B1
CO0353-B0
CO0354-B0
CO0355-B2
CO0356-B2
CO0357-B1
CO0358-B0
CO0359-B0
CO0360-B0
CO0361-B0
CO0362-B0
CO0363-B2
CO0364-B0
CO0365-B2
CO0366-B0
CO0367-B0
CO0368-B2
CO0369-B0
CO0370-B2
CO0371-B0
CO0372-B0
CO0373-B0
CO0374-B0
CO0400-B0
CO0401-B2
CO0402-B0
CO0403-B0
CO0404-B0
CO0406-B0
CO0408-B0
CO0409-B1
CO0410-B6
CO0412-B2
CO0413-B1
CO0414-B3
CO0415-B1
CO0416-B4
CO0417-B1
CO0419-B0
CO0420-B0
CO0421-B0
CO0422-B1
CO0423-B3
CO0424-B0
CO0425-B0
CO0426-B1
CO0427-B0
CO0427-G0
CO0428-B3
CO0428-U3
CO0429-B0
CO0429-G0
CO0430-B0
CO0430-P0
CO0431-B0
CO0431-U3
CO0432-B0
CO0432-N0
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
材料(NOK記號) NOK No. 硬度 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
9天~ 40.873.53丁腈橡膠耐礦物油47.93A105AS568-223-B90-23~100±0.10
9天~ 44.043.53丁腈橡膠耐礦物油51.1A105AS568-224-B90-23~100±0.10
9天~ 47.223.53丁腈橡膠耐礦物油54.28A105AS568-225-B90-23~100±0.10
9天~ 50.393.53丁腈橡膠耐礦物油57.45A105AS568-226-B90-23~100±0.10
9天~ 53.573.53丁腈橡膠耐礦物油60.63A105AS568-227-B90-23~100±0.10
9天~ 56.743.53丁腈橡膠耐礦物油63.8A105AS568-228-B90-23~100±0.10
11天~ 59.923.53丁腈橡膠耐礦物油66.98A105AS568-229-B90-23~100±0.10
9天~ 63.093.53丁腈橡膠耐礦物油70.15A105AS568-230-B90-23~100±0.10
9天~ 66.273.53丁腈橡膠耐礦物油73.33A105AS568-231-B90-23~100±0.10
9天~ 69.443.53丁腈橡膠耐礦物油76.5A105AS568-232-B90-23~100±0.10
9天~ 72.623.53丁腈橡膠耐礦物油79.68A105AS568-233-B90-23~100±0.10
9天~ 75.793.53丁腈橡膠耐礦物油82.85A105AS568-234-B90-23~100±0.10
9天~ 78.973.53丁腈橡膠耐礦物油86.03A105AS568-235-B90-23~100±0.10
9天~ 82.143.53丁腈橡膠耐礦物油89.2A105AS568-236-B90-23~100±0.10
9天~ 85.323.53丁腈橡膠耐礦物油92.38A105AS568-237-B90-23~100±0.10
9天~ 88.493.53丁腈橡膠耐礦物油95.55A105AS568-238-B90-23~100±0.10
9天~ 91.673.53丁腈橡膠耐礦物油98.73A105AS568-239-B90-23~100±0.10
9天~ 94.843.53丁腈橡膠耐礦物油101.9A105AS568-240-B90-23~100±0.10
9天~ 98.023.53丁腈橡膠耐礦物油105.08A105AS568-241-B90-23~100±0.10
9天~ 101.193.53丁腈橡膠耐礦物油108.25A105AS568-242-B90-23~100±0.10
9天~ 104.373.53丁腈橡膠耐礦物油111.43A105AS568-243-B90-23~100±0.10
9天~ 107.543.53丁腈橡膠耐礦物油114.6A105AS568-244-B90-23~100±0.10
9天~ 110.723.53丁腈橡膠耐礦物油117.78A105AS568-245-B90-23~100±0.10
9天~ 113.893.53丁腈橡膠耐礦物油120.95A105AS568-246-B90-23~100±0.10
9天~ 117.073.53丁腈橡膠耐礦物油124.13A105AS568-247-B90-23~100±0.10
9天~ 2.91.78丁腈橡膠耐礦物油6.46A105AS568-006-B90-23~100±0.07
9天~ 3.681.78丁腈橡膠耐礦物油7.24A105AS568-007-B90-23~100±0.07
9天~ 4.471.78丁腈橡膠耐礦物油8.03A105AS568-008-B90-23~100±0.07
9天~ 5.281.78丁腈橡膠耐礦物油8.84A105AS568-009-B90-23~100±0.07
9天~ 6.071.78丁腈橡膠耐礦物油9.63A105AS568-010-B90-23~100±0.07
9天~ 9.192.62丁腈橡膠耐礦物油14.43A105AS568-110-B90-23~100±0.07
9天~ 10.772.62丁腈橡膠耐礦物油16.01A105AS568-111-B90-23~100±0.07
9天~ 12.372.62丁腈橡膠耐礦物油17.61A105AS568-112-B90-23~100±0.07
9天~ 13.942.62丁腈橡膠耐礦物油19.18A105AS568-113-B90-23~100±0.07
9天~ 17.122.62丁腈橡膠耐礦物油22.36A105AS568-115-B90-23~100±0.07
9天~ 18.643.53丁腈橡膠耐礦物油25.7A105AS568-210-B90-23~100±0.10
9天~ 18.722.62丁腈橡膠耐礦物油23.96A105AS568-116-B90-23~100±0.07
8天~ 20.223.53丁腈橡膠耐礦物油27.28A105AS568-211-B90-23~100±0.10
9天~ 21.823.53丁腈橡膠耐礦物油28.88A105AS568-212-B90-23~100±0.10
9天~ 23.393.53丁腈橡膠耐礦物油30.45A105AS568-213-B90-23~100±0.10
9天~ 26.573.53丁腈橡膠耐礦物油33.63A105AS568-215-B90-23~100±0.10
9天~ 28.173.53丁腈橡膠耐礦物油35.23A105AS568-216-B90-23~100±0.10
9天~ 29.743.53丁腈橡膠耐礦物油36.8A105AS568-217-B90-23~100±0.10
9天~ 31.343.53丁腈橡膠耐礦物油38.4A105AS568-218-B90-23~100±0.10
9天~ 32.923.53丁腈橡膠耐礦物油39.98A105AS568-219-B90-23~100±0.10
9天~ 34.523.53丁腈橡膠耐礦物油41.58A105AS568-220-B90-23~100±0.10
9天~ 36.093.53丁腈橡膠耐礦物油43.15A105AS568-221-B90-23~100±0.10
11天~ 37.693.53丁腈橡膠耐礦物油44.75A105AS568-222-B90-23~100±0.10
9天~ 37.465.33丁腈橡膠耐礦物油48.12A105AS568-325-B90-23~100±0.12
9天~ 37.465.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱48.12F201AS568-325-D70-15~200±0.12
9天~ 40.645.33丁腈橡膠耐礦物油51.3A105AS568-326-B90-23~100±0.12
9天~ 40.645.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱51.3F201AS568-326-D70-15~200±0.12
9天~ 43.825.33丁腈橡膠耐礦物油54.48A105AS568-327-B90-23~100±0.12
9天~ 43.825.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱54.48F201AS568-327-D70-15~200±0.12
9天~ 43.825.33丁腈橡膠耐礦物油54.48A105AS568-327-B90-23~100±0.12
9天~ 43.825.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱54.48F201AS568-327-D70-15~200±0.12
9天~ 50.165.33丁腈橡膠耐礦物油60.82A105AS568-329-B90-23~100±0.12
9天~ 50.165.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱60.82F201AS568-329-D70-15~200±0.12
9天~ 53.345.33丁腈橡膠耐礦物油64A105AS568-330-B90-23~100±0.12
9天~ 53.345.33氟橡膠耐礦物油 / 耐汽油 / 耐熱64F201AS568-330-D70-15~200±0.12

Loading...

 

基本資訊

型式 G(固定用)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767