(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

O型環 JISB2401 P系列(固定用・運動用)【包裝數為1~10】

O型環 JISB2401 P系列(固定用・運動用)

截面為O型(圓形)的環狀墊圈、O型環。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也透過自主設計使其滿足規格。
・一致的品質管理體制。(從配合・混煉階段開始就在NOK進行)
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
【用途】
・使用用途為固定用與運動用。
・安裝於溝槽使其適度壓縮,作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用。
・廣泛使用於汽車、建設機械、農業機械、一般產業機械等業界。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

O形環 JISB2401 P系列(固定用、運動用):相關圖像

產品規格

 JIS記號NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70
材料舊JIS記號1種A1種B2種4種C4種D
NOK記號A305A105A122S503F201

規格表

型號JIS尺寸識別代碼O型環尺寸
種類
尺寸代碼
材料代碼
※□中請填入
左方的
材料代碼
<參考>
舊JIS
公稱編號
粗細內徑
do
內徑do的容許公差複合毛邊尺寸
f
NBR-70-1NBR-90NBR-70-2VMQ-70FKM-70A305(NBR-70-1)
A105(NBR-90)
A122(NBR-70-2)
S503
(VMQ-70)
F201
(FKM-70)
1種A
A305
1種B
A105
2種
A122
4種C
S503
4種D
F201
CO0000ABCLS8OR □ P3-NP31.9±0.082.8±0.14±0.21±0.160.10以下
CO0001R3OR □ P4-NP43.8
CO0002S7OR □ P5-NP54.8±0.15±0.22±0.18
CO0003T8OR □ P6-NP65.8
CO0004T7OR □ P7-NP76.8±0.16±0.24±0.19
CO0005U2OR □ P8-NP87.8
CO0006Q5OR □ P9-NP98.8±0.17±0.25±0.20
CO0007U8OR □ P10-NP109.8
CO0008ABCLX8OR □ P10A-NP10A2.4±0.089.80.12以下
CO0009X0OR □ P11-NP1110.8±0.18±0.27±0.21
CO0010U2OR □ P11.2-NP11.211
CO0011V8OR □ P12-NP1211.8±0.19±0.28±0.22
CO0012Q0OR □ P12.5-NP12.512.3
CO0013X0OR □ P14-NP1413.8
CO0014U2OR □ P15-NP1514.8±0.20±0.30±0.24
CO0015V8OR □ P16-NP1615.8
CO0016T8OR □ P18-NP1817.8±0.21±0.31±0.25
CO0017R6OR □ P20-NP2019.8±0.22±0.33±0.26
CO0018S5OR □ P21-NP2120.8±0.23±0.34±0.27
CO0020U3OR □ P22-NP2221.8±0.24±0.36±0.28
CO0019ABCLU3OR □ P22A-NP22A3.5±0.121.70.14以下
CO0021G0OR □ P22.4-NP22.422.1
CO0022U2OR □ P24-NP2423.7
CO0023Q0OR □ P25-NP2524.7±0.25±0.37±0.30
CO0024G0OR □ P25.5-NP25.525.2
CO0025N5OR □ P26-NP2625.7±0.26±0.39±0.31
CO0026U3OR □ P28-NP2827.7±0.28±0.42±0.33
CO0027U3OR □ P29-NP2928.7±0.29±0.43±0.34
CO0028G0OR □ P29.5-NP29.529.2
CO0029S0OR □ P30-NP3029.7
CO0030U3OR □ P31-NP3130.7±0.30±0.45±0.36
CO0031U2OR □ P31.5-NP31.531.2±0.31±0.46±0.37
CO0032U3OR □ P32-NP3231.7
CO0033R0OR □ P34-NP3433.7±0.33±0.49±0.39
CO0034R0OR □ P35-NP3534.7±0.34±0.51±0.40
CO0035U2OR □ P35.5-NP35.535.2
CO0036U3OR □ P36-NP3635.7
CO0037Q0OR □ P38-NP3837.7±0.37±0.55±0.44
CO0038U2OR □ P39-NP3938.7
CO0039W0OR □ P40-NP4039.7
CO0040U3OR □ P41-NP4140.7±0.38±0.57±0.45
CO0041U2OR □ P42-NP4241.7±0.39±0.58±0.46
CO0042U2OR □ P44-NP4443.7±0.41±0.61±0.49
CO0043P3OR □ P45-NP4544.7
CO0044U3OR □ P46-NP4645.7±0.42±0.63±0.50
CO0046X0OR □ P48-NP4847.7±0.44±0.66±0.52
CO0047O0OR □ P49-NP4948.7±0.45±0.67±0.54
CO0049Q5OR □ P50-NP5049.7
CO0045ABCLG0OR □ P48A-NP48A5.7±0.1347.6±0.44±0.66±0.520.16以下
CO0048U3OR □ P50A-NP50A49.6±0.45±0.67±0.54
CO0050U3OR □ P52-NP5251.6±0.47±0.70±0.56
CO0051G0OR □ P53-NP5352.6±0.48±0.72±0.57
CO0052U3OR □ P55-NP5554.6±0.49±0.73±0.58
CO0053U3OR □ P56-NP5655.6±0.50±0.75±0.60
CO0054G0OR □ P58-NP5857.6±0.52±0.78±0.62
CO0055U3OR □ P60-NP6059.6±0.53±0.79±0.63
CO0056U3OR □ P62-NP6261.6±0.55±0.82±0.66
CO0057H0OR □ P63-NP6362.6±0.56±0.84±0.67
CO0058H0OR □ P65-NP6564.6±0.57±0.85±0.68
CO0059U3OR □ P67-NP6766.6±0.59±0.88±0.70
CO0060O0OR □ P70-NP7069.6±0.61±0.91±0.73
CO0061U3OR □ P71-NP7170.6±0.62±0.93±0.74
CO0062U3OR □ P75-NP7574.6±0.65±0.97±0.78
CO0063Q0OR □ P80-NP8079.6±0.69±1.03±0.82
CO0064G0OR □ P85-NP8584.6±0.73±1.09±0.87
CO0065U3OR □ P90-NP9089.6±0.77±1.15±0.92
CO0066U3OR □ P95-NP9594.6±0.81±1.21±0.97
CO0067T0OR □ P100-NP10099.6±0.84±1.26±1.00
CO0068U3OR □ P102-NP102101.6±0.85±1.27±1.02
CO0069U3OR □ P105-NP105104.6±0.87±1.30±1.04
CO0070U3OR □ P110-NP110109.6±0.91±1.36±1.09
CO0071G0OR □ P112-NP112111.6±0.92±1.38±1.10
CO0072U3OR □ P115-NP115114.6±0.94±1.41±1.12
CO0073U3OR □ P120-NP120119.6±0.98±1.47±1.17
CO0074U3OR □ P125-NP125124.6±1.01±1.51±1.21
CO0075T0OR □ P130-NP130129.6±1.05±1.57±1.26
CO0076U3OR □ P132-NP132131.6±1.06±1.59±1.27
CO0077U3OR □ P135-NP135134.6±1.09±1.63±1.30
CO0078U3OR □ P140-NP140139.6±1.12±1.68±1.34
CO0079U3OR □ P145-NP145144.6±1.16±1.74±1.39
CO0081S0OR □ P150-NP150149.6±1.19±1.78±1.42
CO0080ABCLU3OR □ P150A-NP150A8.4±0.15149.5±1.19±1.78±1.420.18以下
CO0082U3OR □ P155-NP155154.5±1.23±1.84±1.47
CO0083G0OR □ P160-NP160159.5±1.26±1.89±1.51
CO0084G0OR □ P165-NP165164.5±1.30±1.95±1.56
CO0085U3OR □ P170-NP170169.5±1.33±1.99±1.59
CO0086G0OR □ P175-NP175174.5±1.37±2.05±1.64
CO0087P0OR □ P180-NP180179.5±1.40±2.10±1.68
CO0088U3OR □ P185-NP185184.5±1.44±2.16±1.72
CO0089U3OR □ P190-NP190189.5±1.48±2.22±1.77
CO0090G0OR □ P195-NP195194.5±1.51±2.26±1.81
CO0091G0OR □ P200-NP200199.5±1.55±2.32±1.86
CO0092G0OR □ P205-NP205204.5±1.58±2.37±1.89
CO0093O0OR □ P209-NP209208.5±1.61±2.41±1.93
CO0094H0OR □ P210-NP210209.5±1.62±2.43±1.94
CO0095G0OR □ P215-NP215214.5±1.65±2.47±1.98
CO0096U3OR □ P220-NP220219.5±1.68±2.52±2.01
CO0097G0OR □ P225-NP225224.5±1.71±2.56±2.05
CO0098U3OR □ P230-NP230229.5±1.75±2.62±2.10
CO0099U3OR □ P235-NP235234.5±1.78±2.67±2.13
CO0100H0OR □ P240-NP240239.5±1.81±2.71±2.17
CO0101U3OR □ P245-NP245244.5±1.84±2.76±2.20
CO0102G0OR □ P250-NP250249.5±1.88±2.82±2.25
CO0103G0OR □ P255-NP255254.5±1.91±2.86±2.29
CO0104U3OR □ P260-NP260259.5±1.94±2.91±2.32
CO0105G0OR □ P265-NP265264.5±1.97±2.95±2.36
CO0106G0OR □ P270-NP270269.5±2.01±3.01±2.41
CO0107G0OR □ P275-NP275274.5±2.04±3.06±2.44
CO0108G0OR □ P280-NP280279.5±2.07±3.10±2.48
CO0109N0OR □ P285-NP285284.5±2.10±3.15±2.52
CO0110N0OR □ P290-NP290289.5±2.14±3.21±2.56
CO0111G0OR □ P295-NP295294.5±2.17±3.25±2.60
CO0112N0OR □ P300-NP300299.5±2.20±3.30±2.64
CO2147☆---G0OR □ P305-NP305304.5±2.24-±2.69
CO8835☆OR □ P310-NP310309.5±2.27-±2.72
CO0113BCLO0OR □ P315-NP315314.5±2.30±3.45±2.76
CO0114G0OR □ P320-NP320319.5±2.33±3.49±2.79
CO8836☆---G0OR □ P325-NP325324.5±2.36-±2.83
CO7645☆OR □ P330-NP330329.5±2.39-±2.87
CO0115BCLG0OR □ P335-NP335334.5±2.42±3.63±2.90
CO0116N0OR □ P340-NP340339.5±2.45±3.67±2.94
CO8837☆---G0OR □ P345-NP345344.5±2.48-±2.98
CO6615☆OR □ P350-NP350349.5±2.51-±3.01
CO0117BCLG0OR □ P355-NP355354.5±2.54±3.81±3.04
CO0118G0OR □ P360-NP360359.5±2.57±3.85±3.08
CO6630☆---G0OR □ P365-NP365364.5±2.60-±3.12
CO8838☆OR □ P370-NP370369.5±2.63-±3.16
CO0119BCLG0OR □ P375-NP375374.5±2.67±4.00±3.20
CO2274☆---G0OR □ P380-NP380379.5±2.70-±3.24
CO0120BCLG0OR □ P385-NP385384.5±2.73±4.09±3.27
CO6650☆---G0OR □ P390-NP390389.5±2.77-±3.32
CO8839☆OR □ P395-NP395394.5±2.79-±3.35
CO0121BCLG0OR □ P400-NP400399.5±2.82±4.23±3.38
CO2311☆---G0OR □ P405-NP405404.5±3.00-±3.600.18以下
CO6663☆OR □ P410-NP410409.5
CO2337☆OR □ P415-NP415414.5
CO8840☆OR □ P420-NP420419.5
CO2359☆OR □ P425-NP425424.5
CO2371☆OR □ P430-NP430429.5
CO2383☆G0OR □ P435-NP435434.5
CO8841☆G0OR □ P440-NP440439.5
CO6681☆G0OR □ P445-NP445444.5
CO8842☆G0OR □ P450-NP450449.5
CO2433☆G0OR □ P455-NP455454.5±3.00-±4.000.18以下
CO8843☆G0OR □ P460-NP460459.5
CO2453☆H0OR □ P465-NP465464.5
CO8844☆G0OR □ P470-NP470469.5
CO8845☆G0OR □ P475-NP475474.5
CO6734☆G0OR □ P480-NP480479.5
CO9165☆G0OR □ P485-NP485484.5
CO9015☆G0OR □ P490-NP490489.5
CO9016☆G0OR □ P495-NP495494.5
CO9057☆G0OR □ P500-NP500499.5
  • 公稱編號有☆時,橡膠材料僅限A305和F201。
  • *JASO也有相同尺寸,擁有3種(SBR)、4種E、5種、H等材料。

產品特長詳情

O形環 JISB2401 P系列(固定用、運動用):相關圖像

截面是O型的環狀密封條,可將流體或灰塵密封。

O型環是截面為O型(圓形)的環狀密封條,安裝於溝槽部並經適當壓縮,以防止油、水、空氣、氣體等各種流體洩漏。配合各種用途活用合成橡膠,可耐長期使用並在嚴苛的條件下使用。

注意、禁止事項

保管時的注意事項與保管期限

保管O型環時,請注意以下要點。

  • 請勿無故拆封。否則產品可能附著異物、汙垢,或造成損傷。
  • 已開封的產品在保管時請注意勿讓產品附著或混入異物、汙垢或造成損傷,盡可能以原來的方式重新包裝。
  • 請保管於濕度較低的場所,避免陽光直射。紫外線和濕氣可能會加速橡膠材質的劣化和尺寸變化。
  • 請勿置於高溫熱源(鍋爐或火爐等)附近。熱能可能會加速橡膠材料劣化。
  • 請避免將O型環掛在鐵釘、鐵絲上,或串在繩索上吊掛,否則可能會造成變形。
  • 合成橡膠(NBR)或苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)如果在已開封狀態等暴露於空氣中的狀態下保管,可能會發生臭氧龜裂(O型環整體表面產生裂痕)。
  • 請特別避免在下列狀態中保管,否則會加速該狀況發生。
    在容易產生臭氧的電動機(影印機等)附近保管。
    產品在拉長狀態下保管。(包含將O型環以組裝狀態保管。)
 

保管期限

產品材料保管期限
橡膠單體產品合成橡膠(NBR)10年
矽橡膠(VMQ)20年
氟橡膠(FKM)20年
苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)10年

保管期限是在標準包裝狀態下保管於室內,並避開陽光直射、高溫、潮濕時的參考值。

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠為了更向前邁進,
已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的室內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
CO0000A
CO0000B
CO0000L
CO0000S8
CO0001A
CO0001B
CO0001L
CO0001R3
CO0002A
CO0002B
CO0002L
CO0002S7
CO0003A
CO0003B
CO0003L
CO0003T8
CO0004A
CO0004B
CO0004L
CO0004T7
CO0005A
CO0005B
CO0005L
CO0005U8
CO0006A
CO0006B
CO0006L
CO0006Q6
CO0007A
CO0007B
CO0007L
CO0007U8
CO0008A
CO0008B
CO0008L
CO0008X8
CO0009A
CO0009B
CO0009L
CO0009X0
CO0010A
CO0010B
CO0010L
CO0010U2
CO0011A
CO0011B
CO0011L
CO0011V9
CO0012A
CO0012B
CO0012L
CO0012Q2
CO0013A
CO0013B
CO0013L
CO0013X3
CO0014A
CO0014B
CO0014L
CO0014U2
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
舊JIS號碼 材料(JIS記號) 硬度 型號標記 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
內徑公差
(mm)
JAN代碼
4天~ 2.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損6.6P31種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 2.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓6.6P31種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 2.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒6.6P34種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.21-
4天~ 2.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性6.6P34種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 3.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損7.6P41種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 3.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓7.6P41種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.14-
4天~ 3.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒7.6P44種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.21-
4天~ 3.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性7.6P44種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 4.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損8.6P51種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.15-
4天~ 4.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓8.6P51種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.15-
4天~ 4.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒8.6P54種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.22-
4天~ 4.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性8.6P54種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.18-
4天~ 5.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損9.6P61種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.15-
4天~ 5.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓9.6P61種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.15-
4天~ 5.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒9.6P64種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.22-
4天~ 5.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性9.6P64種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.18-
4天~ 6.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損10.6P71種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 6.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓10.6P71種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 6.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒10.6P74種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.24-
4天~ 6.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性10.6P74種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.19-
4天~ 7.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損11.6P81種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 7.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓11.6P81種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.16-
4天~ 7.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒11.6P84種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.24-
4天~ 7.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性11.6P84種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.19-
4天~ 8.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損12.6P91種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.17-
4天~ 8.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓12.6P91種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.17-
4天~ 8.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒12.6P94種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.25-
4天~ 8.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性12.6P94種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.20-
4天~ 9.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損13.6P101種A70種類尺寸代碼-±0.08±0.17-
4天~ 9.81.9丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓13.6P101種B90種類尺寸代碼-±0.08±0.17-
4天~ 9.81.9矽橡膠耐熱 / 耐寒13.6P104種C70種類尺寸代碼-±0.08±0.25-
4天~ 9.81.9氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性13.6P104種D70種類尺寸代碼-±0.08±0.20-
4天~ 9.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損14.6P10A1種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.17-
4天~ 9.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓14.6P10A1種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.17-
4天~ 9.82.4矽橡膠耐熱 / 耐寒14.6P10A4種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.25-
4天~ 9.82.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性14.6P10A4種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.20-
4天~ 10.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損15.6P111種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.18-
4天~ 10.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓15.6P111種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.18-
4天~ 10.82.4矽橡膠耐熱 / 耐寒15.6P114種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.27-
4天~ 10.82.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性15.6P114種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.21-
4天~ 112.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損15.8P11.21種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.18-
4天~ 112.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓15.8P11.21種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.18-
4天~ 112.4矽橡膠耐熱 / 耐寒15.8P11.24種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.27-
4天~ 112.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性15.8P11.24種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.21-
4天~ 11.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損16.6P121種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 11.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓16.6P121種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 11.82.4矽橡膠耐熱 / 耐寒16.6P124種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.28-
4天~ 11.82.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性16.6P124種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.22-
4天~ 12.32.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損17.1P12.51種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 12.32.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓17.1P12.51種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 12.32.4矽橡膠耐熱 / 耐寒17.1P12.54種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.28-
4天~ 12.32.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性17.1P12.54種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.22-
4天~ 13.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損18.6P141種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 13.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓18.6P141種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.19-
4天~ 13.82.4矽橡膠耐熱 / 耐寒18.6P144種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.28-
4天~ 13.82.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性18.6P144種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.22-
4天~ 14.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損19.6P151種A70種類尺寸代碼-±0.09±0.20-
4天~ 14.82.4丁腈橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐磨損 / 耐壓19.6P151種B90種類尺寸代碼-±0.09±0.20-
4天~ 14.82.4矽橡膠耐熱 / 耐寒19.6P154種C70種類尺寸代碼-±0.09±0.30-
4天~ 14.82.4氟橡膠耐礦物油 / 耐熱 / 耐藥性19.6P154種D70種類尺寸代碼-±0.09±0.24-

Loading...

 

基本資訊

型式 P(固定用、運動用)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767