(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附導桿薄型氣壓缸 JMGP Series

附導桿薄型氣壓缸 JMGP Series

【特長】
・輕巧型 全長縮短30.5mm、高度縮短16mm
・重量最大減少69% (0.32kg→0.1kg)
・可從3方向進行安裝(上面安裝、下面安裝、底面安裝)
・可從4方向進行配管
・主要做為搬送線等的推力的推送、 昇舉及夾緊等對應

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JMGPM12-10
JMGPM12-20
JMGPM12-30
JMGPM12-50
JMGPM16-10
JMGPM16-20
JMGPM16-30
JMGPM16-50
JMGPM16-100
JMGPM16-100-M9BW
JMGPM20-20
JMGPM20-50
JMGPM20-50-M9BL
JMGPM20-50-M9NWM
JMGPM20-100
JMGPM20-150-M9N
JMGPM25-20
JMGPM25-30
JMGPM25-50
JMGPM32-25
JMGPM32-50
JMGPM32-100
JMGPM32-200
JMGPM40-25
JMGPM63-100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數
8天 1010M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1020M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1030M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1050M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1210M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1220M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 1230M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 1250M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 12100M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 12100M螺牙M9BW0.52
39天 1620M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 1650M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 1650M螺牙M9B32
19天 1650M螺牙M9NW12
39天 16100M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
19天 16150M螺牙M9N0.52
39天 2020M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 2030M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 2050M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 2525M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
8天 2550M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
19天 25100M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
19天 25200M螺牙無磁簧開關(內建磁鐵)
39天 3225Rc無磁簧開關(內建磁鐵)
19天 45100Rc無磁簧開關(內建磁鐵)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) 5::60
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.15::0.7
種類 附導桿氣壓缸 軸承種類 滑動軸承 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767