(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

恆溫器

CONTROLLER

恆溫器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

取得美國、加拿大、德國、英國各國海外規格認證。
【特長】
・精巧的設計:感熱部的設計和製作為Φ9.8的精巧尺寸且高容量。
・耐壓力設計:安裝於馬達和變壓器線圈等內部或外部,高壓力的壓力也可對應。
・振動設計:即使承受馬達(10Hz~60Hz)的旋轉振動,也可確實動作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S06-180

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Thermik恆溫器 尺寸圖

產品規格

開關機構單極單段、連接器類型
開關動作N.C(設定溫度為OFF)
設定溫度公差±5℃
額定電壓AC 100V~AC 500V
AC250V (VDE)
AC277V (UL)
接點容量250V/6.3A 500V/2A
接點接觸電阻50MΩ以下
接點動作時間1ms以下
耐電壓2000V 1秒鐘
導線材質PTFE
導線尺寸AWG18 (0.75sq)×100mm
耐振動性10~60Hz 100m/s2
耐壓力性600N (60kg)
開關操作循環10000次(AC)
設定規格UL、CSA、VDE、IEC、ENEC、CQC

規格表

Thermik恆溫器 規格表
型號
S06-180
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

設定溫度(℃) 180

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767