(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Robertshaw恆溫器是由世界級恆溫器專業製造商(Robertshaw Control公司)所製造的產品。
【特長】
・溫度設定附刻度盤,可輕鬆設定任何溫度。
・用於精密機械到家用的電熱、瓦斯調節等多種裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
EA3L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
開關機構 | SP-ST(單極單投)按壓式 |
---|---|
差示 | 3℃~6℃ |
電力額定 | 25A 250VAC (電阻負荷) 13A 250VAC (電感性負荷) |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
EA用外殼 | 143(H)×57(W)×58(D) |
開關機構 | SP-ST(單極單投)按壓式 |
---|---|
差示 | 3℃~6℃(EACT系列為10℃左右) |
電力額定 | 25A 250VAC (電阻負荷) 13A 250VAC (電感性負荷) |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
保護管連接 | R1/2 (EACT用) |
開關機構 | SP-ST(單極單投)按壓式/附強制OFF |
---|---|
差示 | 15℃Max |
電力額定 | 30A 277VAC(電阻負荷) 18FLA、72LRA、250VAC(馬達負荷) 125VA PD120~277VAC(低電流用) |
封入液 | NaK液(※) |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | SUS321一體成形產品 |
感熱部耐久溫度 | 520℃ |
開關機構 | SP-ST(單極單投)按壓式 |
---|---|
開關動作 | 溫度上升時OFF |
差示 | 3℃~6℃ |
接點線式 | 90%銀 10%鈀 鍍金縱橫型 |
電力額定 | 50VA 120/277VAC |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
開關機構 | DP-ST(單極單投)按壓式 |
---|---|
開關動作 | 溫度上升時OFF |
差示 | 3.5℃~8℃ |
電力額定 | 21A 480VAC(電阻負荷) 30A 120/277VAC(電阻負荷) |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
外殼 | 可使用EB外殼 |
開關機構 | DP-ST(雙極單投)按壓式 |
---|---|
開關動作 | 溫度上升時OFF |
差示 | 3.5℃~8℃ |
電力額定 | 30A 250VAC(電阻負荷(三相)) |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
外殼 | 可使用EB外殼 |
開關機構 | SP-ST(單極單投)慢接點式 |
---|---|
溫度差 | 1℃ Max |
電力額定 | 15A 230VAC/20A 115VAC |
毛細管長度 | 1200mm |
感熱部、毛細管的材質 | 銅製 |
無表框
結線圖與EA系列相同
無表框
EAC為附外殼型
無表框
EAC為附外殼型
附表框、指示燈
附表框、指示燈
無表框
結線圖與EA系列相同
B10/B20系列無附填料函
D33
溫度調節範圍(℃) | 15~120 | 感熱部直徑(mm) | 9.5 |
---|
Robertshaw恆溫器的型號EA3L頁面。
記載關於型號EA3L之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策