(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・耐水(冷卻液)性提升型。
・可依據顏色判斷適正動作範圍(紅→綠←紅)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
D-H7BAL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
感應器種類 | 無接點 | 輸出形式 | 無 | 配線方式 | 2線式 |
---|---|---|---|---|---|
商品類型 | 本體 | 導線長度(m) | 3 | 連接種類 | 無 |
訂製品規格 | 無 |
耐水性2色表示型無接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-H7BA的型號D-H7BAL頁面。
記載關於型號D-H7BAL之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策