(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・無檢出磁力時輸出信號ON
・可使用無接點磁簧開關/D-M9 Series適用的致動器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
D-M9NEL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
感應器種類 | 無接點 | 輸出形式 | NPN方式 | 配線方式 | 3線式 |
---|---|---|---|---|---|
商品類型 | 本體 | 導線出線方向 | 橫向 | 導線長度(m) | 3 |
連接種類 | 無 | 訂製品規格 | 無 |
常關無接點磁簧開關 直接取付 D-M9NE/V・D-M9PE/V・D-M9BE/V的型號D-M9NEL頁面。
記載關於型號D-M9NEL之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策