(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

有接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-C73C・D-C80C (D-C73C)

SMC CYLINDER RELATED ITEM

有接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-C73C・D-C80C D-C73C

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC製氣壓缸用感應器,有接點磁簧開關 綁帶安裝型。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D-C73C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-C73C
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
8天 0.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 有接點 輸出形式 配線方式 2線式
商品類型 本體 負荷電壓 DC24V

有接點磁簧開關 綁帶安裝型 D-C73C・D-C80C的型號D-C73C頁面。
記載關於型號D-C73C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
D-C73CL
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
8天 3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767