(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

有接點磁簧開關 軌道安裝型 D-A72・D-A73・D-A80

有接點磁簧開關 軌道安裝型 D-A72・D-A73・D-A80

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC製氣壓缸用感應器,有接點磁簧開關 軌道安裝型。

(i)請注意

  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-A73
D-A73L
D-A73Z
D-A80
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
適用負荷 負荷電壓
8天 0.5繼電器・PLCDC24V/AC100V
8天 3繼電器・PLCDC24V/AC100V
8天 5繼電器・PLCDC24V/AC100V
8天 0.5繼電器・IC迴路・PLCAC/DC24V以下/AC/DC48V/AC/DC100V

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 有接點 輸出形式 配線方式 2線式
商品類型 本體 導線出線方向 縱向

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767