(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

冷凍式乾燥機 使用冷媒 R134a(HFC)標準入氣 IDF□E Series (型號表)

SMC DRYER

冷凍式乾燥機 使用冷媒 R134a(HFC)標準入氣 IDF□E Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

保護空氣壓機器避免受到水分影響的冷凍式乾燥機。
【特長】
・冷凍式乾燥機去除從壓縮機流入的潮濕壓縮空氣的水分,防止因水分所造成的空氣壓機器的不良情形
・處理空氣量增加MAX40%
・消耗電力減少MAX40%
・節能設計
・採用新型不鏽鋼製熱交換器,耐鏽蝕性提高
・透過削減排熱量25%,抑制周圍溫度上升(空冷規格)、減少放熱水量(水冷規格)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IDF8E-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IDF8E-20
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 乾燥機 方式 冷凍式(氣冷規格) 形狀 標準
處理空氣量(l/min) 1220 / 1320 出口空氣大氣壓露點(℃) 10 供給側 連接種類 Rc
入口空氣溫度(℃) 35 入口空氣壓力(MPa) 0.7 供應側 配管螺牙公稱 3/4
控制側 連接種類 Rc 控制側 配管螺牙公稱 3/4 處理空氣量【區別】 ~2000
電源電壓 單相AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) 附屬品 規格
空壓機尺寸 7.5KW 自動排水 壓縮空氣冷卻用
銅管防鏽處理 漏電斷路器 電源端子台
運轉、異常訊號提取用端子台 中文銘板 中文使用說明書

冷凍式乾燥機 使用冷媒 R134a(HFC)標準入氣 IDF□E Series的型號IDF8E-20頁面。
記載關於型號IDF8E-20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767