(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 樹脂軸承滑軌型 MY1M Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 樹脂軸承滑軌型 MY1M Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・滑軌一體型,在廣泛的搬送系用途可被使用的樹脂軸承滑軌型
・工作物直接安裝的簡易滑軌式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1M16-200L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1M16-200L
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
使用速度
(mm/s)
最低使用壓力
(MPa)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
連接口徑 配管形式 孔口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2501810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.0100~15000.2631M5標準型M螺牙無自動開關(內建磁鐵)L200806840

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式
環境 泛用 導引方式 滑動軸承導引型 最高使用壓力(MPa) 0.8
導線連接器 種類 氣壓缸 滑台平行度(μm) 120
滑台表面處理 硬質陽極處理

機械式無桿缸 樹脂軸承滑軌型 MY1M Series的型號MY1M16-200L頁面。
記載關於型號MY1M16-200L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY1M16G-200L
MY1M20-100
MY1M20-100A
MY1M20-100A-A93
MY1M20-400L-A93L
MY1M20-50A
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
使用速度
(mm/s)
最低使用壓力
(MPa)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
連接口徑 配管形式 孔口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2501810.1~20.01650.1~100.050.1~75.030.1~40.0100~10000.2631M5集中配管型M螺牙無自動開關(內建磁鐵)L200806840
19天 51~1002620.1~40.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0100~10000.2105.21.7M5標準型M螺牙無自動開關(內建磁鐵)無組件1001007246
19天 51~1002620.1~40.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0100~10000.2105.21.7M5標準型M螺牙無自動開關(內建磁鐵)A1001007246
19天 51~1002620.1~40.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0100~10000.2105.21.7M5標準型M螺牙A930.5附2個A1001007246
19天 251~5002620.1~40.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0100~15000.2105.21.7M5標準型M螺牙A933附2個L4001007246
19天 31~502620.1~40.02050.1~100.050.1~75.040.1~50.0100~10000.2105.21.7M5標準型M螺牙無自動開關(內建磁鐵)A501007246

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767