(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應異徑工件的長行程平行開閉型氣壓夾爪。
【特長】
・抑制高度輕量・輕巧的設計
・高往復精度:±0.01mm
・本體安裝時容易校準
・可從2方向安裝
・此用楔形凸輪構造
・可安裝小型磁簧開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MHSL3-50D |
MHSL3-50D-M9BWL |
MHSL3-80D |
MHSL3-100D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 開尺寸 (mm) | 閉尺寸 (mm) | 夾持力 (開側 0.5MPa時) (N) | 夾持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 氣壓缸內徑 (mm) | 自動開關 | 開關數量 | 導線長度 | 孔口螺牙種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 60 | 46 | 204 | 187 | 50 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | M | ||
19天 | 60 | 46 | 204 | 187 | 50 | M9BW | 附2個 | 3m | M | ||
19天 | 80.5 | 60.5 | 525 | 500 | 80 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | Rc | ||
19天 | 103 | 79 | 780 | 750 | 100 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | Rc |
Loading...
型式 | 本體 | 夾持方法 | 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 | 指數 | 3個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 圓柱型 | 運作方式 | 複動型 | 環境・用途 | 標準 |
附加功能 | 高精密度 | 行程調節構造 | 無 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.1::0.6 |
訂製規格 | 無 | 夾頭開關用插座種類 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策