(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷夾緊氣壓缸 D Series CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

SMC AIR CYLINDER

定位銷夾緊氣壓缸 D Series CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

依工作物可選擇夾緊位置的高度定位銷夾緊氣壓缸。
【特長】
・4面安裝可能,可同一面安裝2個
・設計自由度提高
・可直接安裝
・不須安裝零件,提升作業性
・對應廣泛的工作形狀 (定位銷55種類)
・可選擇鎖定機構
・可安裝D-P4DW型磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CKQGDB50-178RAHSZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CKQGDB50-178RAHSZ
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸徑(φ) 50 行程(mm) 10 運作方式 直進行程
連接桿前端形狀 其他 支撐形式 攻牙 連接桿的運作 複動單活塞桿
本體選項 無(標準) 最大壓力(MPa) 1 使用溫度範圍(℃) -10::60
固定力(kN) 0.66 自動開關 無自動開關(內建磁鐵) 導線長度(m)
開關數量 規格 標準內建磁石型 夾持側鎖定 無鎖定
安裝面位置 與孔口同一面、離孔口180° 孔口螺牙型 Rc 導引銷徑 Φ17.8
導引銷形狀 圓型 夾臂位置 與孔口同一面 夾持位置高度 高型(90mm)
墊片 附墊片3mm 插座種類

定位銷夾緊氣壓缸 D Series CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD的型號CKQGDB50-178RAHSZ頁面。
記載關於型號CKQGDB50-178RAHSZ之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767