(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

強力夾緊氣壓缸 CKZT Series

SMC CYLINDER RELATED ITEM

強力夾緊氣壓缸 CKZT Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・各尺寸3種類的力臂組合變化
・耐噴濺、耐水性構造

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CKZT50-A045CB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CKZT50-A045CB
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾臂位置 中央 種類 夾臂 偏置 偏置45
安裝孔 B 適用軟管內徑(φ) 50

強力夾緊氣壓缸 CKZT Series的型號CKZT50-A045CB頁面。
記載關於型號CKZT50-A045CB之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767