(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
帶鎖夾緊氣壓缸 標準・耐強磁場磁簧開關 CLK2G・CLK2P・CLK2 Series。
【特長】・磁簧開關安裝位置、配管位置可3方向選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CLK2GA50-50Y-B |
CLK2GA50-50Y-B-P |
CLK2GA63-50Y-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸徑 (φ) | 固定力 (kN) | 自動開關 | 開關安裝桿 | 安裝型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 50 | 0.98 | 無自動開關/無開關安裝桿 | 無 | 綁帶安裝型 | ||
19天 | 50 | 0.98 | 無自動開關/附開關安裝桿 | 上 | 導桿安裝型 | ||
19天 | 63 | 1.56 | 無自動開關/無開關安裝桿 | 無 | 綁帶安裝型 |
Loading...
行程(mm) | 50 | 運作方式 | 直進行程 | 連接桿前端形狀 | 吊耳型 |
---|---|---|---|---|---|
支撐形式 | 吊耳 | 連接桿的運作 | 複動單活塞桿 | 本體選項 | 無(標準) |
最大壓力(MPa) | 1 | 使用溫度範圍(℃) | -10::70 | 導線長度(m) | 無 |
開關數量 | 無 | 規格 | 標準內建磁石型 | 孔口螺牙型 | Rc |
吊耳寬度(mm) | 16.5 | 前端零件 | 雙臂關節接頭(M6 無攻牙) | 限動開關安裝台 | 無 |
牽轉具零件 | 無 | 腳架 | 無 | 台座 | 無 |
孔口位置 | 上 | 旁通配管位置 | 左 | 鎖定方向 | 後退方向鎖定 |
訂製規格 | 無 | 插座種類 | 無 | 安裝零件 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策