(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

常時閉型高真空電磁閥 XSA Series

常時閉型高真空電磁閥 XSA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

降低發塵,密封性能提昇的常時閉型高真空電磁閥 XSA Series 。
【特長】
・難燃性(依據UL94V-0)
・2種接頭(面密封接頭・卡套式接頭)、母螺牙(Rc、NPT)
・因彈簧從鐵芯摩擦部移動到本體部,降低了彈簧接觸所造成的發塵
・大的彈簧力,確實的密封
・消耗電力※:4.5W(尺寸1)/7W(尺寸2)/10.5W(尺寸3)(※※DC規格/B種的場合。)
・使用溫度範圍:5~60℃

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XSA1-12S-5D2
XSA2-22S-5G2
XSA2-32P-5G2
XSA2-32S-5DL2
XSA2-32V-5DL2
XSA2-43S-5DL2
型號數量折扣標準
出貨日
配管口的種類 配管螺牙No. 導線引出方法 油孔直徑
(φ)
閥尺寸
19天 壓縮接頭1/4DIN型端子台(附突波電壓保護電路)2尺寸1
19天 壓縮接頭1/4索環3尺寸2
19天 [Rc] R1/4索環4.5尺寸2
19天 壓縮接頭1/4DIN型端子台,附指示燈(附突波電壓保護電路)4.5尺寸2
19天 端面密封接頭1/4DIN型端子台,附指示燈(附突波電壓保護電路)4.5尺寸2
19天 壓縮接頭3/8DIN型端子台,附指示燈(附突波電壓保護電路)6尺寸2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 高真空用電磁閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 電磁閥種類 單動 切換種類 2位置常關
電磁閥驅動種類 直動型 電壓 DC24V 密封種類 波紋管密封
間隔環 導線引出方向(°)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767