(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・外洩空氣量少
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XLFV-25L-2-5GZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 高真空用電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 設置方法 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|
孔口數 | 2口閥 | 電磁閥種類 | 單動 | 切換種類 | 2位置常關 |
電磁閥驅動種類 | 直動型 | 配管口的種類 | 法蘭 | 法蘭種類 | KF |
法蘭公稱 | 25 | 電壓 | DC24V | 密封種類 | 彈性體密封 |
音速傳導率 | 14L/S | 指示燈 | 無指示器 | 操作孔口方向 | 法蘭面 背面 |
開關型式 | 無自動開關(無磁鐵) | 開關數量 | 無自動開關 | 密封材質 | FKM(配合No.:1349-80) |
洩漏量(Pa・m3/s) | 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方 | 導線引出方法 | 索環(導線長度300mm) | 指示燈、突波電壓保護迴路 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 |
本體表面處理 | 外部:硬質陽極處理,內部:素面 | 密封變更處 | 無 | 符合CE規範 | 無對應 |
鋁製 高真空L型閥 常時閉 O形環密封 XLFV Series 氣控型 附電磁閥的型號XLFV-25L-2-5GZ頁面。
記載關於型號XLFV-25L-2-5GZ之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策