(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製 高真空L型閥 複動/O形環密封 XLG Series

鋁製 高真空L型閥 複動/O形環密封 XLG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・外洩空氣量少
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLG-25-2
XLG-40-2
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭公稱
19天 25
19天 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 引導真空閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 切換種類 2位置常關 配管口的種類 法蘭
法蘭種類 KF 密封種類 彈性體密封 操作孔口方向 法蘭側
溫度範圍(℃) 5~60 開關型式 無自動開關(無磁鐵) 開關數量 無自動開關
密封材質 FKM(配合No.:1349-80) 洩漏量(Pa・m3/s) 內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-10次方 本體表面處理 外部:硬質陽極處理,內部:素面
密封變更處 有無加熱器

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767