(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓力開關 有接點簧片式開關 IS10 Series

壓力開關 有接點簧片式開關 IS10 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

壓力開關 有接點簧片式。
【特長】
・16%輕量化、11%小型化(IS1000比較)
・對應AC/DC100V
・設定壓力範圍:0.1~0.4MPa
・壽命:500萬次
・可連接模組型/F.R.L.調理組合

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IS10-01
IS10-01-L
IS10-01S
IS10E-2002-6-A
IS10E-2002-A
IS10E-3003-A
IS10E-4004-A
IS10M-30-6L-A
IS10M-30-A
IS10M-30-L-A
型號數量折扣標準
出貨日
配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 導線 接液部密封材質 本體尺寸 安裝位置
8天 [外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/80.5m無密封材--
8天 [外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/83m無密封材--
8天 [外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/80.5m附密封材--
8天 內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/40.5m無密封材20
8天 內螺牙[Rc(R)] Rc[1/4] 1/40.5m無密封材20
8天 內螺牙[Rc(R)] Rc[3/8] 3/80.5m無密封材30
8天 內螺牙[Rc(R)] Rc[1/2] 1/20.5m無密封材40
8天 ---3m無密封材30-
8天 ---0.5m無密封材30-
8天 ---3m無密封材30-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力開關 流體的種類 空氣 感應器・螢幕構造 分離型感應器部
輸出方式 開關 流體的特性 惰性 耐壓力(MPa) 1
輸入點數 1 輸出點數 1 配管連接方向
安裝孔 表示部 顯示燈
遲滯(MPa) 固定 0.08以下 取得規格 CE認證 刻度板壓力單位 MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767