(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適用於吸著面傾斜的場合。
【用途】
・沒有安裝緩衝器的空間(彈簧方式)。
・ZP Series連接器上適用。
型號 |
---|
ZP2-B04MBN |
ZP2-B08MBS |
ZP2-B10JS |
ZP2-TB10MBN-H5 |
ZP2-TB20MBN-H5 |
ZP2-TB20MBS-H5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 真空取出口 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 吸盤直徑 (φ) | 真空取出口螺紋徑 | 安裝接續螺紋 | 有無鎖環 | 種類 | 離脫性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR | - | 耐油 | - | - | 吸盤單體 | 4 | - | - | - | 吸盤單體 | 離脫性加強規格(噴砂規格) | ||
當日可能 | [矽膠] 矽橡膠 | - | 耐寒 / 耐熱 | - | - | 吸盤單體 | 8 | - | - | - | 吸盤單體 | 離脫性加強規格(噴砂規格) | ||
8天 | [矽膠] 矽橡膠 | - | 耐寒 / 耐熱 | - | - | 吸盤單體 | 10 | - | - | 附鎖定環 | 吸盤單體 | 離脫性加強規格(噴砂規格) | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | M5 | 吸盤+連接器 | 10 | M5 | M5×0.8 | - | 帶連接器 | 離脫性加強規格(噴砂規格) | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | M5 | 吸盤+連接器 | 20 | M5 | M5×0.8 | - | 帶連接器 | 離脫性加強規格(噴砂規格) | ||
8天 | [矽膠] 矽橡膠 | 外螺牙 | 耐寒 / 耐熱 | 外螺紋 | M5 | 吸盤+連接器 | 20 | M5 | M5×0.8 | - | 帶連接器 | 離脫性加強規格(噴砂規格) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策