(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・吸附時可抑制工件平面的變形
・用於膜片、薄膜等地吸附
・吸附面帶溝
・吸盤形狀:薄型(帶溝)
・材質:NBR、硅橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠
・吸盤徑:10mm、15mm、20mm、25mm、30mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZP2-TB10MTN-B5 |
ZP2-TB10MTN-H5 |
ZP2-TB15MTGS-H5 |
ZP2-TB15MTN-H5 |
ZP2-TB20MTN-H5 |
ZP2-TB20MTS-H5 |
ZP2-TB25MTGN-H5 |
ZP2-TB30MTN-H5 |
ZP2-TB30MTS-H5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 真空取出口 | 環境 | 連接螺紋種類 | 吸盤直徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 內螺牙 | 耐油 | 內螺紋 | 10 | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | 10 | ||
8天 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 外螺牙 | 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱 | 外螺紋 | 15 | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | 15 | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | 20 | ||
8天 | [矽膠] 矽橡膠 | 外螺牙 | 耐寒 / 耐熱 | 外螺紋 | 20 | ||
19天 | [NBR合成橡膠] 導電性NBR | 外螺牙 | 靜電擴散 / 耐油 | 外螺紋 | 25 | ||
8天 | [NBR合成橡膠] NBR | 外螺牙 | 耐油 | 外螺紋 | 30 | ||
8天 | [矽膠] 矽橡膠 | 外螺牙 | 耐寒 / 耐熱 | 外螺紋 | 30 |
Loading...
吸盤種類 | 標準 | 吸盤形狀 | 薄物用 | 安裝方式 | 嵌入式 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 橡膠系 | 連接螺牙徑 | M5 | 本體種類 | 吸盤+連接器 |
真空取出口螺紋徑 | M5 | 安裝接續螺紋 | 外螺牙M5×0.8 | 種類 | 附轉接器 |
真空取出方向 | 縱向 | 離脫性 | 離脫性加強規格(噴砂規格) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策