(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型吸盤 ZP2 Series

SMC ZP TYPE

薄型吸盤 ZP2 Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

用於薄片等的柔軟工件的薄型吸盤。
【特長】
・吸著時,能耐折皺以及工件變形。
・吸盤直徑:5mm、6mm、11mm、14mm、18mm、20mm。
・材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。
・形状:薄形(裙部)。
【用途】
・適用於ZP系列的連接器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-11UTS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-11UTS
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 薄物用 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 矽橡膠 環境 耐寒 / 耐熱
本體種類 吸盤單體 吸盤直徑(φ) 11 種類 吸盤單體

薄型吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-11UTS頁面。
記載關於型號ZP2-11UTS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767