(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
吹拭用噴嘴 KN Series。
【特長】
・噴嘴連接口種類:外螺牙、插入式、快速接頭、鎖入式。
・使用流體:空気・冷卻液。
・最高使用壓力:1MPa(OST管配管時0.3MPa)。
・周圍溫度與使用流體溫度:-5~+60℃(不結凍)。
・螺牙部密封:無。
・銅系不可規格(標準):黃銅零件皆鍍無電解鎳。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KN-06-100 |
KN-06-200 |
KN-Q06-200 |
KN-R01-150 |
KNL3-06-150 |
KNS-08-100-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 噴嘴形狀 | 特長 | 噴嘴的連接口種類 | 連接尺寸 | 噴嘴長度 (mm) | 噴嘴徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 標準 | 標準 | 插入式 | φ6 | 30.1 | 1 | ||
8天 | 標準 | 標準 | 插入式 | φ6 | 31.5 | 2 | ||
8天 | 標準 | 標準 | 快速接頭 | φ6 | 35 | 2 | ||
8天 | 標準 | 標準 | 外螺牙 | R1/8 | 21 | 1.5 | ||
8天 | 長型 | 標準 | 插入 | φ6 | 300 | 1.5 | ||
8天 | 標準 | 静音 | 插入式 | φ8 | 24.3 | 1 |
Loading...
型式 | 噴嘴 | 噴嘴材質 | 黃銅 | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策