(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺旋式凸輪夾鉗(手柄型)

螺旋式凸輪夾鉗(手柄型)

【特長】
・螺旋式凸輪夾鉗的偏心設計,可快速固定。
・設計簡單,價格實惠。
・精巧的設計最適合夾取多個小型工件。
・透過使用夾板,不會損傷工件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP135-08001L
CP135-10001AL
CP135-10001L
CP135-12001AL
CP135-12001L
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 M 固定力
(kN)
規格
5天~ M8×1.250.3單品
6天~ M10×1.50.5套組
7天~ M10×1.50.5單品
7天~ M12×1.750.7套組
5天~ M12×1.750.7單品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SCM440 種類 本體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767