(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Pitbull®夾鉗適用於低安裝高度,具有高夾持力和下壓固定效果。O形環用於在鬆開時將夾鉗抬升。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23290.0052 |
23290.0054 |
23290.0056 |
23290.0058 |
23290.0062 |
23290.0064 |
23290.0066 |
23290.0068 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | b (mm) | 夾持路徑s (mm) | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 固定力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | M4 | 4.8 | 2.6 | ~ 7.4 | ~ 8 | 12.7 | 5.1 | 3 | 12.7 | 0.4 | 6 | 2.6 | |||
11天~ | M6 | 7.1 | 3.8 | ~ 10.9 | ~ 11 | 19.05 | 7.6 | 5 | 19.1 | 0.6 | 17 | 3.8 | |||
11天~ | M10 | 11.4 | 6.4 | ~ 17.8 | ~ 17 | 25.4 | 10.2 | 8 | 25.4 | 1.2 | 80 | 15 | |||
11天~ | M12 | 16.3 | 9.5 | ~ 25.8 | ~ 21 | 38.1 | 15.2 | 10 | 38.1 | 1.9 | 140 | 20.8 | |||
11天~ | M4 | 4.8 | 2.6 | ~ 7.4 | ~ 8 | 12.7 | 5.1 | 3 | 12.7 | 0.4 | 6 | 2.6 | |||
10天~ | M6 | 7.1 | 3.8 | ~ 10.9 | ~ 11 | 19.05 | 7.6 | 5 | 19.1 | 0.6 | 17 | 5.7 | |||
11天~ | M10 | 11.4 | 6.4 | ~ 17.8 | ~ 17 | 25.4 | 10.2 | 8 | 25.4 | 1.2 | 80 | 15.1 | |||
11天~ | M12 | 16.3 | 9.5 | ~ 25.8 | ~ 21 | 38.1 | 15.2 | 10 | 38.1 | 1.9 | 140 | 22 |
Loading...
最高溫度(°C) | 80 | 最低溫度(°C) | -30 | 主體 | 鋼,硬化 |
---|---|---|---|---|---|
O形環 | NBR | 螺絲 | 熱處理鋼 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策