(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單壓可撓式定位器(錐形凸輪襯套)

PINS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CP727-0632R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP727-0632R
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 附法蘭 外徑公差選擇 g6
固定支撐 材質 SCM440 表面處理 鹽浴軟氮化處理(軟氮化處理)
內徑規格 圓形 (有插銷形狀) 內徑尺寸(mm) 10.2 外形尺寸(mm) 28

單壓可撓式定位器(錐形凸輪襯套)的型號CP727-0632R頁面。
記載關於型號CP727-0632R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767